Moduli elettronici per elaborazione del segnale di comando - Serie PZD00A-40* | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Opzione tecnologia

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Moduli elettronici per elaborazione del segnale di comando - Serie PZD00A-40* Moduli elettronici per elaborazione del segnale di comando - Serie PZD00A-40*

Moduli elettronici per elaborazione del segnale di comando - Serie PZD00A-40*

I moduli elettronici Parker PZD00A-40 * per l'elaborazione del segnale di comando possono essere collegati in serie alle valvole proporzionali con elettronica di bordo e ai moduli di amplificazione Parker.

Specifiche tecniche

  • Serie prodotto: Modulo elettronico
  • Tipo di attuazione: N/A
  • Tipo di montaggio: Montaggio ad attacco rapido
  • Posizione di montaggio: Unrestricted
  • Materiale corpo: Polycarbonate
  • Funzione: Command signal processing
  • Pressione d'esercizio massima: N/A
  • Impostazione di pressione massima: N/A
  • Intervallo di controllo pressione: N/A
  • Portata: N/A
  • Portata massima: N/A
  • Temperatura d'esercizio massima: 60 °C
  • Temperatura d'esercizio minima: -20 °C
  • Materiale di tenuta: N/A
  • Per tipo di fluido: N/A
  • Tipo di interfaccia: RS232C
  • Tensione di ingresso: 18 to 30 VDC
  • Corrente di esercizio: Max. 0.1 A
  • Specifiche soddisfatte: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
  • Collegamento elettrico: Screw terminals 0.2 to 2.5 mm2, disconnectable
  • Tipo di cavo: 0.5 MM2 overall braid shield (AWG20)
  • Lunghezza cavo: 50 m
  • Peso: 0.16 kg
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

I moduli elettronici della Serie PZD00A-40 * di Parker per l'elaborazione del segnale di comando (per il montaggio su guida) sono compatti, facili da installare e semplificano il cablaggio grazie ai morsetti scollegabili. Il progetto digitale del circuito assicura una buona precisione e una capacità ottimale di elaborazione del segnale di comando grazie al comodo programma di interfaccia. I prodotti della Serie PZD00A-40* possono essere collegati in serie a valvole proporzionali con elettronica a bordo e ai moduli amplificatori Parker PWD00, PWDXX e PCD00.

Mercati:
• Industria

Caratteristiche/vantaggi:
• Design collaudato - garantisce un funzionamento affidabile
• Design dei circuiti digitale - consente prestazioni ottimali della valvola
• Software utente per PC gratuito (www.parker.com/propxd) - per un comodo adattamento
• Tempi di consegna ridotti, non è necessario alcun immagazzinaggio
• Sei canali di comando parametrizzabili con elaborazione del segnale aggiuntiva o su priorità
• Stadio di uscita con diverse opzioni di segnale
• Stadio di ingresso con diverse opzioni di segnale
• Uscita di stato
• Funzione a rampa su quattro quadranti
• Uscita di riferimento per alimentazione del potenziometro
• Indicatore di stato
• Comunicazione dei parametri mediante interfaccia USB type-B
• Collegamento mediante morsetti scollegabili
• Compatibili con le vigenti normative europee EMC
• Funzione opzionale di linearizzazione

Applicazioni:
• Ideali per applicazioni idrauliche generiche

Documenti correlati

×
Prodotti Opzione tecnologia
PZD00A-400 Standard
PZD00A-401 Linearization option

E08824
687478