Le tuyau hydraulique en thermoplastique 520N/528N de Parker est un tuyau haute pression conforme aux spécifications SAE 100R8, plus léger et de plus petit diamètre extérieur que le 100R2. Il remplace le tuyau en caoutchouc 100R2 quand on recherche une plus grande flexibilité, une compatibilité avec les fluides et une résistance des revêtements. Ce tuyau se caractérise par une conception perfectionnée, disponible en constructions jumelées et multiples, pour garantir de hautes performances dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les applications système. Avec ses caractéristiques supérieures, telles qu'un poids réduit et des capacités de flexion améliorées, le tuyau haute pression 520N/528N Parflex regroupe de nombreux avantages pour répondre aux exigences des applications sur les marchés en développement, du traitement des fluides et des pneumatiques industriels.
Marchés :
• Machine-outil
• Industrie
• Pneumatique industrielle
• Construction
• Équipements mobiles
Caractéristiques/avantages :
• Plus léger et diamètre extérieur plus petit que le 100R2 pour une simplicité d'assemblage
• Réponse rapide
• Pression de service atteignant 5 000 psi
Applications :
• Circuits et systèmes hydrauliques et pneumatiques
• Idéal pour les applications d'eau chaude
• Équipement de manutention de matériaux
• Machine-outil
• Équipements de construction
Homologations/Conformité :
• Satisfait/dépasse la norme SAE 100R8
• Conforme 520N MSHA
528N – conforme à la norme SAE J517 pour une fuite inférieure à 50 microampères à une tension de 75 000 volts par pied
Caractéristiques techniques :
• Tube : Nylon
• Renforcement : Fibre aramide
• Revêtement 520N : Noir, polyuréthane – perforé
• Revêtement 528N : Orange (non-conducteur), polyuréthane – non-perforé
• Pressions d'éclatement nominales à 73 °F /23 °C
• Utilise des embouts séries 55 ou 56 – en fonction de la taille
• Conceptions de lignes doubles ou multiples disponibles
• Le D.I. du tuyau est une valeur nominale