Série 56 pouces et métriques  | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Taille du raccordement 2

Longueur (po)

Style de produit

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Série 56 pouces et métriques 

Série 56 pouces et métriques 

La série 56 internationale remplace les séries 55/58. Elle est plus courte, plus compact, et 20 % plus légère que les raccords comparables.

Caractéristiques techniques

  • Taille du raccordement 1 : 1/8 to 1 inch, 3 to 25 mm
  • Taille du raccordement 2 : See Part Connection 2 Size Technical Specs.
  • Taille hexagonale : See Part Hex Size Technical Specs.
  • Connection Length : See Part Connection Length Technical Specs.
  • Pression de service maximale : 5000 psi, 34.4 MPa, 344 bar
  • Forme : Straight, Elbow, Stub End, Elbow, Stub End
  • Marque : Parker
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Type de produit : Hose Fittings
  • Configuration : Hose to Port
  • Type de raccordement 1 : Hose
  • Pour le type de fluide : Water, Hydraulic Fluids, Oil, Air (Pneumatic Media)
  • Spécifications respectées : n/a
  • Matériau du corps : Steel, Stainless Steel
  • Revêtement : Chromium 6 Free-plated on steel fitting only
  • Type de raccordement 2 : See Part Connection 2 Type Technical Specs.
  • Secteur : Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment, Transportation
  • Application : Public Works, Construction Equipment, Agriculture Equipment, Material Handling, Machine Tools, Industrial Hydraulics, Utility Equipment
  • Division : Parflex Division
Safety Warning

Description complète du produit

La nouvelle série Global 56 améliorée qui consolide la série 55 et la série 58 en une seule et même série. La série 56 est plus courte et plus compacte que les séries 55/58, ce qui permet de réduire le poids des systèmes de jusqu'à 20 % et d'acheminer plus facilement les assemblages, lors de leur installation dans des espaces restreints et condensés. Le processus de sertissage de la série 56 est, en outre, plus simple, plus rapide et plus sûr dans la mesure où la jupe est sertie sur toute sa longueur ; aucun marquage n'est donc nécessaire. Consultez le site crimpsource pour connaître les dernières recommandations en matière de sertissage http://www.parker.com/crimpsource

Marchés :
• Industrie
• Équipements mobiles
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Consolidation de deux séries en une (55 et 58 = 56), ce qui réduit les stocks chez les clients
• Plus court et plus compact que les séries 55/58, pour un acheminement plus facile des assemblages dans les zones d'installation exiguës ; la longueur courte peut permettre d'utiliser un acheminement de flexibles pour remplacer les raccords coudés actuels
• Sertissage de la jupe sur toute la longueur (aucun marquage de la longueur de sertissage nécessaire) pour une opération plus facile, plus sûre et plus rapide par rapport à la série 55
• Réduction de poids de 20 % maximum
• (Pour une disponibilité dans le monde entier, les références à 6 pans existent en système métrique et pouce)
• Les mors de la série 55 actuelle sont qualifiés et peuvent être utilisés avec la série 56

Applications :
• Applications hydrauliques moyenne pression
• Équipement agricole
• Construction
• Huiles lubrifiantes
• Engins de manutention
• Machines-outils
• Camions à ordures
• Équipement de services publics

Caractéristiques techniques :
• Certains modèles sont disponibles en version 6 pans métrique ; contactez le service client Parflex pour avoir son assistance

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) Taille du raccordement 2 Longueur (po) Style de produit
1JC56-6-6 0.375" 11/16"-16 1.89" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-8-6 0.375" 13/16"-16 2" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-8-8 0.5" 13/16"-16 2.13" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JS56-10-8 0.5" 1"-14 2.68" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long
1JS56-12-12 0.75" 1-3/16"-12 3.17" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long
1JS56-16-16 1" 1-7/16"-12 3.76" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long
1JS56-4-3 0.188" 9/16"-18 1.89" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long
1JS56-4-4 0.25" 9/16"-18 2.17" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long
1JS56-6-4 0.25" 11/16"-16 2.24" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long
1JS56-6-5 0.313" 11/16"-16 2.29" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long
1JS56-6-6 0.375" 11/16"-16 2.28" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long
1JS56-8-6 0.375" 13/16"-16 2.4" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long
1JS56-8-8 0.5" 13/16"-16 2.52" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long
1L956-10-8 0.5" 7/8"-14 2.48" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1L956-12-12 0.75" 1-1/16"-12 3.89" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1L956-4-3 0.188" 7/16"-20 1.75" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1L956-4-4 0.25" 7/16"-20 2.01" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1L956-5-4 0.25" 1/2"-20 2.01" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1L956-6-5 0.313" 9/16"-18 2.14" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1L956-6-6 0.375" 9/16"-18 2.22" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1L956-8-6 0.375" 3/4"-16 2.22" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1L956-8-8 0.5" 3/4"-16 2.48" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1TU56-4-4 0.25" 2.35" Universal Tube Stub
1TU56-6-6 0.375" 2.46" Universal Tube Stub
13E56-4-4 0.25" 7/16"-20 2.8" Male (JIC) 37° Long
13E56-6-5 0.313" 9/16"-18 2.97" Male (JIC) 37° Long
13E56-6-6 0.375" 9/16"-18 2.97" Male (JIC) 37° Long
13E56-8-8 0.5" 3/4"-16 3.24" Male (JIC) 37° Long
10156-12-10 0.625" 3/4"-14 2.88" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-12-12 0.75" 3/4"-14 2.97" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-16-16 1" 1"-11-1/2 3.76" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-2-2 0.125" 1/8"-27 1.35" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-2-3 0.188" 1/8"-27 1.6" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-4-3 0.188" 1/4"-18 1.82" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-4-4 0.25" 1/4"-18 2.09" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-4-6 0.375" 1/4"-18 2.16" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-6-6 0.375" 3/8"-18 2.16" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-8-8 0.5" 1/2"-14 2.55" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10256-4-4 0.25" 1/4"-18 1.99" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight
10356-10-8 0.5" 7/8"-14 2.6" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-12-10 0.625" 1-1/16"-12 2.97" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-12-12 0.75" 1-1/16"-12 3.07" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-16-16 1" 1-5/16"-12 3.66" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-4-3 0.188" 7/16"-20 1.83" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-4-4 0.25" 7/16"-20 2.1" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-5-4 0.25" 1/2"-20 2.1" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-5-6 0.375" 1/2"-20 2.14" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-6-4 0.25" 9/16"-18 2.14" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-6-5 0.313" 9/16"-18 2.22" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-6-6 0.375" 9/16"-18 2.15" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-8-6 0.375" 3/4"-16 2.25" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-8-8 0.5" 3/4"-16 2.4" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10456-4-3 0.188" 7/16"-20 1.71" Male SAE 45° - Rigid - Straight
10456-6-6 0.5" 5/8"-18 2.16" Male SAE 45° - Rigid - Straight
10556-10-8 0.5" 7/8"-14 2.28" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight
10556-4-3 0.188" 7/16"-20 1.61" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight
10556-4-4 0.25" 7/16"-20 1.84" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight
10556-4-5 0.313" 7/16"-20 1.91" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight
10556-5-4 0.25" 1/2"-20 1.84" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight
10556-5-5 0.313" 1/2"-20 1.91" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight
10556-6-4 0.25" 9/16"-18 1.91" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight
10556-6-6 0.375" 9/16"-18 1.95" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight
10556-8-6 0.375" 3/4"-16 1.98" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight
10556-8-8 0.5" 3/4"-16 2.21" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight
10656-10-10 0.625" 7/8"-14 2.99" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-10-12 0.75" 7/8"-14 2.88" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-10-8 0.5" 7/8"-14 2.64" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-12-10 0.625" 1-1/16"-12 3.06" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-12-12 0.75" 1-1/16"-12 3.06" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-16-12 0.75" 1-5/16"-12 3.27" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-16-16 1" 1-5/16"-12 3.81" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-20-16 1" 1-5/8"-12 3.96" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-2-2 0.125" 5/16"-24 1.63" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-2-4 0.25" 3/8"-24 1.98" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-3-2 0.125" 3/8"-24 1.6" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-3-3 0.188" 3/8"-24 1.91" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-4-2 0.125" 7/16"-20 1.68" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-4-3 0.188" 7/16"-20 1.78" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-4-4 0.25" 7/16"-20 2.05" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-4-5 0.313" 7/16"-20 2.1" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-4-6 0.375" 7/16"-20 2.09" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-5-3 0.188" 1/2"-20 1.84" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-5-4 0.25" 1/2"-20 2.12" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-5-5 0.313" 1/2"-20 2.21" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-5-6 0.375" 1/2"-20 2.23" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-6-4 0.25" 9/16"-18 2.14" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-6-5 0.313" 9/16"-18 2.23" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-6-6 0.375" 9/16"-18 2.22" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-6-8 0.5" 9/16"-18 2.42" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-8-10 0.625" 3/4"-16 2.73" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-8-6 0.375" 3/4"-16 2.37" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-8-8 0.5" 3/4"-16 2.54" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10756-12-12 0.75" 3/4"-14 2.98" Female Pipe Swivel
10756-16-16 1" 1"-11-1/2 3.74" Female Pipe Swivel
10756-4-4 0.25" 1/4"-18 2.03" Female Pipe Swivel
10756-6-6 0.375" 3/8"-18 2.13" Female Pipe Swivel
10756-8-8 0.5" 1/2"-14 2.4" Female Pipe Swivel
10856-6-4 0.25" 5/8"-18 2.19" Female SAE 45° - Swivel - Straight
10856-6-6 0.375" 5/8"-18 2.36" Female SAE 45° - Swivel - Straight
11356-12-12 0.75" 3/4"-14 3.71" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
11356-16-16 1" 1"-11-1/2 4.64" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
11356-2-2 0.125" 1/8"-27 2.85" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
11356-2-3 0.188" 1/8"-27 2.85" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
11356-4-3 0.188" 1/4"-18 2.59" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
11356-4-4 0.25" 1/4"-18 2.95" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
11356-6-6 0.375" 3/8"-18 3.06" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
11356-8-6 0.375" 1/2"-14 3.24" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
11356-8-8 0.5" 1/2"-14 3.37" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
13756-10-10 0.625" 7/8"-14 3.23" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-10-8 0.5" 7/8"-14 2.87" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-12-12 0.75" 1-1/16"-12 3.86" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-4-2 0.125" 7/16"-20 1.98" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-4-3 0.188" 7/16"-20 1.93" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-4-4 0.25" 7/16"-20 2.19" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-5-4 0.25" 1/2"-20 2.46" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-6-4 0.25" 9/16"-18 2.24" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-6-5 0.313" 9/16"-18 2.53" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-6-6 0.375" 9/16"-18 2.57" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-8-6 0.375" 3/4"-16 2.76" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13756-8-8 0.5" 3/4"-16 2.72" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop
13956-10-10 0.625" 7/8"-14 2.96" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-10-8 0.5" 7/8"-14 2.6" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-12-12 0.75" 1-1/16"-12 3.89" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-16-16 1" 1-5/16"-12 4.66" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-6-4 0.25" 9/16"-18 2.01" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-6-5 0.313" 9/16"-18 2.14" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-6-6 0.375" 9/16"-18 2.22" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-8-6 0.375" 3/4"-16 2.55" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-8-8 0.5" 3/4"-16 2.48" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
14156-10-8 0.5" 7/8"-14 2.48" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
14156-12-12 0.75" 1-1/16"-12 3.59" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
14156-4-3 0.188" 7/16"-20 1.73" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
14156-4-4 0.25" 7/16"-20 2.01" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
14156-5-4 0.25" 1/2"-20 2.01" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
14156-6-4 0.25" 9/16"-18 2.01" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
14156-6-5 0.313" 9/16"-18 2.14" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
14156-6-6 0.375" 9/16"-18 2.22" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
14156-8-6 0.375" 3/4"-16 2.22" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
14156-8-8 0.5" 3/4"-16 2.48" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
1J056-4-4 0.25" 9/16"-18 1.93" Male Seal-Lok® - Rigid Straight (with O-Ring)
1J056-6-4 0.25" 11/16"-16 2.01" Male Seal-Lok® - Rigid Straight (with O-Ring)
1J056-6-6 0.375" 11/16"-16 1.98" Male Seal-Lok® - Rigid Straight (with O-Ring)
1J056-8-6 0.375" 13/16"-16 2.16" Male Seal-Lok® - Rigid Straight (with O-Ring)
1J056-8-8 0.5" 13/16"-16 2.18" Male Seal-Lok® - Rigid Straight (with O-Ring)
1J156-16-16 1" 1-7/16"-12 4.36" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
1J156-4-4 0.25" 9/16"-18 2.09" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
1J156-6-4 0.25" 11/16"-16 2.09" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
1J156-6-6 0.375" 11/16"-16 2.22" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
1J156-8-6 0.375" 13/16"-16 2.22" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
1J156-8-8 0.5" 13/16"-16 2.48" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Long Drop
1J256-8-8 0.5" 13/16"-16 2.84" Female Seal-Lok - Swivel - 30° Elbow
1J556-6-6 0.375" 11/16"-16 2.22" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1J756-10-10 0.625" 1"-14 3.27" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow
1J756-12-12 0.75" 1-3/16"-12 4.03" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow
1J756-16-16 1" 1-7/16"-12 4.73" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow
1J756-4-4 0.25" 9/16"-18 2.25" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow
1J756-4-6 0.375" 9/16"-18 2.25" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow
1J756-6-4 0.25" 11/16"-16 2.27" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow
1J756-6-5 0.313" 11/16"-16 2.32" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow
1J756-6-6 0.375" 11/16"-16 2.35" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow
1J756-8-6 0.375" 13/16"-16 2.54" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow
1J756-8-8 0.5" 13/16"-16 2.72" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow
1J956-10-10 0.625" 1"-14 3.14" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-12-12 0.75" 1-3/16"-12 3.89" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-16-16 1" 1-7/16"-12 4.66" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-4-2 0.125" 9/16"-18 2.04" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-4-3 0.188" 9/16"-18 1.89" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-4-4 0.25" 9/16"-18 2.09" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-6-4 0.25" 11/16"-16 2.14" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-6-5 0.313" 11/16"-16 2.28" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-6-6 0.375" 11/16"-16 2.22" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-8-6 0.375" 13/16"-16 2.22" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-8-8 0.5" 13/16"-16 2.48" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1JC56-10-10 0.625" 1"-14 2.48" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-10-8 0.5" 1"-14 2.3" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-12-12 0.75" 1-3/16"-12 2.54" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-16-16 1" 1-7/16"-12 3.21" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-4-2 0.125" 9/16"-18 1.34" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-4-3 0.188" 9/16"-18 1.58" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-4-4 0.25" 9/16"-18 1.86" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-4-5 0.313" 9/16"-18 1.81" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-4-6 0.375" 9/16"-18 1.91" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-6-4 0.25" 11/16"-16 1.90" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-6-5 0.313" 11/16"-16 1.95" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
10156-6-6C 0.375" 3/8"-18 2.16" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-8-8C 0.5" 1/2"-14 2.55" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10256-4-4C 0.25" 1/4"-18 1.99" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight
10356-4-4C 0.25" 7/16"-20 2.10" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-6-6C 0.375" 9/16"-18 2.15" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10356-8-8C 0.5" 3/4"-16 2.4" Male JIC 37° - Rigid - Straight
10656-10-8C 0.5" 7/8"-14 2.64" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-12-12C 0.75" 1-1/16"-12 3.06" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-16-16C 1" 1-5/16"-12 3.81" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-4-2C 0.125" 7/16"-20 1.68" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-4-3C 0.188" 7/16"-20 1.78" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-4-4C 0.25" 7/16"-20 2.05" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-5-4C 0.25" 1/2"-20 2.12" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-6-4C 0.25" 9/16"-18 2.14" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-6-6C 0.375" 9/16"-18 2.22" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-8-6C 0.375" 3/4"-16 2.37" Female JIC 37° - Swivel - Straight
10656-8-8C 0.5" 3/4"-16 2.54" Female JIC 37° - Swivel - Straight
11356-4-4C 0.25" 1/4"-18 2.95" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
11356-8-8C 0.5" 1/2"-14 3.37" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight
13956-4-2 0.125" 7/16"-20 1.83" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-4-3 0.188" 7/16"-20 0.175" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-4-4 0.25" 7/16"-20 2.19" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-4-4C 0.25" 7/16"-20 2.19" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-5-4 0.25" 1/2"-20 2.01" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-6-6C 0.375" 9/16"-18 2.22" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
13956-8-8C 0.5" 3/4"-16 2.48" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1AL56-4-4C 0.25" 7/16"-20 1.91" Female A-Lok® Compression
1AL56-6-6C 0.375" 9/16"-20 2.09" Female A-Lok® Compression
1J956-6-6C 0.375" 11/16"-16 2.22" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1J956-8-8C 0.5" 13/16"-16 2.48" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop
1JC56-4-4C 0.25" 9/16"-18 1.86" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-6-6C 0.375" 11/16"-16 1.89" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-8-6C 0.375" 13/16"-16 2" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1JC56-8-8C 0.5" 13/16"-16 2.13" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short
1TU56-12-12C 0.75" 2.88" Universal Tube Stub
1TU56-4-4C 0.25" 2.35" Universal Tube Stub
1TU56-6-6C 0.375" 2.46" Universal Tube Stub
1TU56-8-8C 0.5" 2.68" Universal Tube Stub
10156-12-12C 0.75" 3/4"-14 2.97" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-4-2 0.125" 1/4"-18 1.56" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-4-4C 0.25" 1/4"-18 2.09" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10156-4-6C 0.375" 1/4"-18 2.16" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight
10456-12-12 0.75" 1-1/16"-14 3.11" Male SAE 45° - Rigid - Straight
10456-5-4 0.25" 1/2"-20 2.11" Male SAE 45° - Rigid - Straight
10456-6-5 0.3125" 5/8"-18 2.18" Male SAE 45° - Rigid - Straight
10456-6-8 0.5" 5/8"-18 2.37" Male SAE 45° - Rigid - Straight
10456-8-8 0.5" 3/4"-16 2.51" Male SAE 45° - Rigid - Straight
1AL56-8-8C 0.5" 3/4"-20 2.21" Female A-Lok® Compression
1J556-16-16 1" 1-7/16"-12 4.36" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1J556-4-4 0.25" 9/16"-18 2.14" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1J556-8-8 0.5" 13/16"-16 2.48" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop
1JC56-6-4C 0.25" 11/16"-16 1.90" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short

687570
687563