Flexible hydraulique thermoplastique - Série 560TJ TOUGHJACKET™ | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Style de flexible

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexible hydraulique thermoplastique - Série 560TJ TOUGHJACKET™

Flexible hydraulique thermoplastique - Série 560TJ TOUGHJACKET™

Les flexibles hydrauliques TOUGHJACKET™ sont conçus dans un matériau spécialement formulé pour une résistance à l'abrasion maximale, deux fois supérieure à celle des flexibles analogues. Le 560TJ est conforme à la norme 100R1AT.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • Facteur de conception : 4
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • FluideMédia : Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : SAE J517 and 100R1, Type AT (MSHA compliant Cover)
  • Raccord compatible : 56 Series
  • Poids : 0.11 to 0.42 kg/m, 0.07 to 0.28 lb/ft
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 3/4 inch, 5 to 19 mm
  • Température de service maximale : 250 °F, 121 °C
  • Pression de service maximale : 121 to 250 bar, 12.1 to 25.0 MPa, 1750 to 3626 psi
  • Application : Agriculture Equipment, Construction Equipment, Fluid Handling, Forestry, Hydraulics, Industrial, Manufacturing
  • Matériau de renfort du flexible : Braid of High Tensile Steel Wire
  • Matériau du tube interne du flexible : Copolyester
  • Type de gaine pour flexibles : ToughJACKET™
  • Rayon de courbure minimal : 3/4 to 4-1/4 inch, 19 to 107.9 mm
  • Taille : -3 to -12
  • Diamètre extérieur : 0.390 inch, 0.470 inch, 0.530 inch, 0.610 inch, 0.750 inch, 0.930 inch, 1.04 inch, 11.9 mm, 13.4 mm, 15.5 mm, 19 mm, 23.6 mm, 26.4 mm, 9.9 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Le flexible 560TJ TOUGHJACKET™ de Parker est un flexible conforme 100R1AT qui se caractérise par une résistance à l'abrasion 100 fois supérieure à celle des flexibles comparables et il est conçu pour avoir une faible variation de longueur sous pression (+/- 2 %). Cette caractéristique fait du flexible Parflex une solution idéale pour les applications mettant en jeu des poulies, dans lesquelles de grandes longueurs sont nécessaires. Sa taille compacte permet également un acheminement plus facile, ce qui réduit les délais d'installation et de remplacement. Ces éléments sont particulièrement intéressants pour les applications de chargeuses compactes, dont les installations se font dans un espace limité. Les flexibles TOUGHJACKET™ se caractérisent par un revêtement polyuréthane TOUGHJACKET pour la meilleure résistance à l'abrasion.



Marchés :

• Applications industrielles

• Équipements mobiles



Caractéristiques/avantages :

• Longueurs constantes

• Faible variation de longueur sous pression

• Résistant à l'ozone et aux UV

• 23 à 42 % plus léger que les flexibles en caoutchouc 100R1AT

• Diamètre extérieur inférieur au flexible hydraulique en caoutchouc 100R1AT pour un acheminement plus facile

• Revêtement résistant à l'abrasion TOUGHJACKET qui est 100 fois plus résistant que celui des flexibles comparables

• Excellente flexibilité

• Rayon de courbure supérieur

• Assemblages multi-lignes disponibles



Applications :

• Hydraulique, circuits et systèmes – chaque fois qu'un flexible 100R1AT est spécifié

• Applications mettant en jeu des poulies

Équipements industriels



Caractéristiques techniques :

• Tube : Copolyester

• Renforcement : Tresse de fil d'acier haute élasticité

• Gaine : Revêtement noir non perforé en polyuréthane TOUGHJACKET

• D.I. du flexible correspondant à une valeur nominale

• D.E. du flexible correspondant à une valeur maximale




Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) Style de flexible
560TJ-3 3/16 Single
560TJ-4 1/4 Single
560TJ-5 5/16 Single
560TJ-6 3/8 Single
560TJ-8 1/2 Single
560TJ-10 5/8 Single
560TJ-12 3/4 Single
560TJ-6-6 3/8 Twin-Line
560TJ-8-8 1/2 Twin-Line

687570
687563