Tuyau hydraulique – Série 590TJ ToughJacket™ | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Style de flexible

Quantité paquet standard (pi)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau hydraulique – Série 590TJ ToughJacket™

Tuyau hydraulique – Série 590TJ ToughJacket™

Les tuyaux TOUGHJacket™ sont conçus dans un matériau spécial résistant à une abrasion maximale, deux fois supérieure à celle des tuyaux analogues. Le tuyau Parker 590TJ ToughJacket™ est conforme aux exigences de performances SAE 100R2.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • Facteur de conception : 4
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • FluideMédia : Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Spécifications respectées : MSHA
  • Raccord compatible : 43 Series, 56 Series
  • Poids : 0.21 to 0.88 kg/m, 0.14 to 0.59 lb/ft
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 1 inch, 6 to 25 mm
  • Température de service maximale : 250 °F, 121 °C
  • Pression de service maximale : 140 to 350 bar, 14.0 to 35.0 MPa, 2030 to 5076 psi
  • Application : Agriculture Equipment, Construction Equipment, Hydrostatic Drive, Industrial Machinery, Mobile Hydraulic Equipment, Over-the-Sheave
  • Matériau de renfort du flexible : Braid of High Tensile Steel Wire
  • Style de produit : Single Line, Twin-Line
  • Matériau du tube interne du flexible : Copolyester
  • Type de gaine pour flexibles : ToughJACKET™
  • Rayon de courbure minimal : 1-3/4 to 6 inch, 44.5 to 150 mm
  • Diamètre extérieur : 0.490 inch, 0.640 inch, 0.760 inch, 1.080 inch, 1.420 inch, 12.5 to 36 mm
  • Taille : -4 to -16
Safety Warning

Description complète du produit

Le tuyau hydraulique 590TJ ToughJacket™ se caractérise par une faible variation de longueur sous pression et des longueurs constantes.Conçu pour résister aux contraintes d'une utilisation intensive, le tuyau Parflex 590TJ est la solution optimale pour les applications à grande échelle, exigeantes, notamment pour les équipements de construction, les équipements agricoles, le transport, et plus encore. Le tuyau Parflex 590TJ est compact, léger et résiste à des températures comprises entre -40 °F et +250 °F.

Marchés :
• Traitement des fluides
• Industrie
• Équipements mobiles
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Revêtement polyuréthane TOUGHJACKET™ pour une meilleure résistance à l'abrasion
• Faible variation de longueur sous pression
• Longueurs constantes
• Diamètre extérieur inférieur au flexible en caoutchouc 100R16 pour un acheminement plus facile
• 23 % à 42 % plus léger que les flexibles en caoutchouc 100R2
• Constructions de lignes doubles ou multiples disponibles

Applications :
• Équipements de construction
• Machines-outils
• Transmissions hydrostatiques
• Camions à ordures
• Machines agricoles

Homologations/Conformité :
• Satisfait/dépasse la norme SAE 100R2
• Homologué MSHA
• Homologué ABS – 590TJ-4, 590TJ-6 et 590TJ-8

Caractéristiques techniques :
• Tube : Copolyester
• Renforcement : Tresse de fil haute élasticité, en fibre aramide
• Gaine : Revêtement noir non perforé en polyuréthane TOUGHJACKET™
• Le D.I. du tuyau est une valeur nominale
• Le D.E. du tuyau est une valeur maximale

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) Style de flexible Quantité paquet standard (pi)
590TJ-4 1/4 Single 500
590TJ-6 3/8 Single 500
590TJ-8 1/2 Single 400
590TJ-12 3/4 Single 200
590TJ-16 1 Single 200
590TJ-6-50 3/8 Single 50
590TJ-6-6 3/8 Twin-Line 250
590TJ-8-50 1/2 Single 50
590TJ-8-8 1/2 Twin-Line 250

687570
687563