Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les clapets anti-retour vissables RK et RB ont été développés pour des cavités filetées simples. Ils bloquent l'écoulement dans un sens et l'ouvrent dans l'autre sens.
Compliance, Certifications & Safety |
---|
CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
Produits | Taille de filetage | Débit maximal | Configuration |
---|---|---|---|
RK0 | G1/8A | 10 l/min | Mounted in the blocked direction |
RK1 | G1/4A | 20 l/min | Mounted in the blocked direction |
RK2 | G3/8A | 50 l/min | Mounted in the blocked direction |
RK3 | G1/2A | 80 l/min | Mounted in the blocked direction |
RB1 | G1/4A | 20 l/min | Mounted in the open flow direction |
RB2 | G3/8A | 50 l/min | Mounted in the open flow direction |
RB3 | G1/2A | 80 l/min | Mounted in the open flow direction |