SensoControl Serviceman Plus-meetapparatuur | #SCM-155-2-05


LOADING IMAGES
SCM-155-2-05 SCM-155-2-05

SensoControl Serviceman Plus-meetapparatuur | #SCM-155-2-05

De SensoControl Serviceman Plus-diagnosetestkits van Parker zijn ideaal voor het meten en registreren van essentiële systeemgegevens voor elk hydraulisch of pneumatisch systeem.


Technische specificaties

  • Type: Serviceman Plus CAN
  • Productsoort: Serviceman Plus analoog, Serviceman Plus CAN, Serviceman Plus analoog met kalibratiecertificaat in overeenstemming met ISO 9001, Serviceman Plus analoge kit, Serviceman Plus analoge kit met 600 bar druksensor, Serviceman Plus analoge p-Q, Serviceman Plus C
Safety Warning

Artikelinformatie

De SensoControl Serviceman Plus van Parker is een robuuste en draagbare diagnosemeter die gemakkelijk in gebruik is. De Serviceman Plus van Parker beschikt over communicatie via een CAN-bus sensor of via traditionele analoge ingangen en is verkrijgbaar met ofwel 2 analoge ingangen, ofwel een CAN-stijl interface voor maximaal 3 sensoren. Dit compacte testinstrument meet druk, doorstroming, temperatuur en toerental. Er is een grote verscheidenheid aan druktestkits beschikbaar.

De druktestkits met CAN-stijl bevatten:
• De Serviceman Plus (CAN) van Parker
• Opbergkoffer
• 1 or 2 Omvormers (drukbereik en koppelingstype selecteren)
• 1 of 2 omvormerkabels
• CAN Y-kabel (kits met alleen 2 omvormers)
• Stroomvoorziening
• Afsluitweerstand
• SensoWin-software en -documentatie
• USB aansluitkabel
• Nano USB-geheugenstick - 1GB
De optionele kit met uitbreidingshulpmiddelen bevat: andere omvormers, debietsensoren, temperatuursensor, toerenteller, spanningsadapters, kabels (apart te bestellen).

De druktestkits met analoge stijl bevatten:
• De Serviceman Plus (analoog) van Parker
• Opbergkoffer
• 1 or 2 Omvormers (drukbereik en koppelingstype selecteren)
• 1 of 2 Omvormerkabels
• Stroomvoorziening
• SensoWin software en documentatie
• USB aansluitkabel
• Nano USB-geheugenstick - 1GB
Tot de optionele kit met expansie-hulpmiddelen behoort: andere SensoControl-omvormers, debietsensoren, temperatuursensor, toerenteller, spanningsadapter, kabels (apart te bestellen).

De Serviceman Plus is een efficiënt middel om naast druk vele systeemparameters te meten en registreren. Er is een verscheidenheid aan accessoires beschikbaar voor het meten van de doorstroming, vloeistoftemperatuur en rotatiesnelheid. Om de functionaliteit van de basis druktestkit uit te breiden, kunt u deze extra SensoControl-accessoires aanschaffen: omvormers, debietsensoren, temperatuursensoren, flowmeters, spanningsadaptors, kabels (apart te bestellen).

Markten:
• Industrieel
• Bouw
• Gietprocessen
• Testen
• Onderhoud en reparaties, MRO

Eigenschappen/voordelen:
• Drukkits kunnen gemakkelijk worden uitgebreid met SensoControl-accessoires om optimaal gebruik te maken van de diagnosemogelijkheden van de Serviceman Plus-meter van Parker
• Omvormers hebben een kleurencode voor een gemakkelijke visuele identificatie van het betreffende drukbereik
• Met SensoWin software kunnen data-analyses worden uitgevoerd na het downloaden naar een Windows operating system
• Gemakkelijke, intuïtieve bediening
• Geschikt voor het meten van hydraulische en pneumatische systeemdrukken

Toepassingen:
• Mobiele apparatuur
• Koelinstallaties
• Industriële hydraulische installaties
• Onderhoud en storingsdiagnose van vloeistof- of luchtinstallaties
• Optimalisering van systeemprestaties
• Systeemvalidatie

Meer informatie Minder weergeven

CAD-tekeningen + bestanden

Geen CAD-bestand beschikbaar

OK

x

Gerelateerde documenten

×

Aantal
Een offerte aanvragen

Het product is met succes toegevoegd aan uw offerte-aanvraag GA NAAR OFFERTE-AANVRAAG

x

OK

x

Zoek een distributeur

Distributie

Lokaal contact

SALES COMPANY BENELUX

Locatie Hendrik-Ido-Ambacht

Nijverheidsweg 3, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

Postbus 340, 7570 AH Oldenzaal

Nederland

telefoon

+31 (0)541 585 300

Maak vandaag nog uw Parker-account aan!

Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.

687570
687614