เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!
สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ
สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ
ชุดชาร์จ Parker เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการตรวจสอบ ปรับ หรือเติมไนโตรเจน (N2) เข้าสู่สะสมไฮดรอลิกส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในตลาด
ชุดชาร์จ Parker มาพร้อมกับเคสพลาสติกสำหรับการปกป้องและพกพาที่สะดวก ชุดนี้ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ที่แตกต่างกันสำหรับการเชื่อมต่อสะสมซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและการออกแบบขวดก๊าซไนโตรเจน
มีหลายตัวเลือกที่สามารถเลือกได้รวมถึง: เกจวัดความดัน อะแดปเตอร์ ตัวเชื่อมต่อ และสายไนโตรเจนพิเศษ
เราได้รวมหมายเลขชิ้นส่วนบางส่วนไว้ หากต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดาวน์โหลดแคตตาล็อกสะสมหรือ ติดต่อ เรา อุปกรณ์เสริมหลายอย่างของเรายังถูกระบุไว้ในโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของเรา
เคยใช้แบรนด์ Olaer และ Fawcett Christie Hydraulics
ตลาด:
• อุตสาหกรรม
• เคลื่อนที่
• พลังงาน
• การประมวลผล
• HVAC
• การป้องกัน
• พลังงานหมุนเวียน
• ทางทะเล
• การทำเหมือง
• น้ำมันและก๊าซ
• รถไฟ
คุณสมบัติ/ประโยชน์:
• ตัวเลือกประกอบด้วยช่วงความดันที่แตกต่างกัน อะแดปเตอร์ และตัวเชื่อมต่อเพื่อให้เหมาะสมกับสะสมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด
• มาพร้อมกับเคสพลาสติกที่บรรจุด้วยโฟมเพื่อการปกป้องและพกพาที่สะดวก
• ชุดที่ครบถ้วนสำหรับการควบคุมและการปรับค่าไนโตรเจนในสะสม
• เสนอทางออกที่ปลอดภัยสำหรับการบำรุงรักษาสะสม
การใช้งาน:
• การใช้งานไฮดรอลิก
• อุปกรณ์การเกษตร
• อุปกรณ์ก่อสร้าง
• การป่าไม้
• การจัดการ/เครน
• รถบรรทุก
• พลังงานลม
• หน่วยพลังงานไฮดรอลิก
• ระบบหล่อลื่น
• การผลิตพลังงาน
• การส่งและกระจายพลังงาน
• การป้องกัน
• เครื่องอัดอากาศและก๊าซ
• แท่นทดสอบ
• ระบบอัตโนมัติสำหรับความบันเทิง
• การขึ้นรูป
• แม่พิมพ์พลาสติก
• การบำรุงรักษา
*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
| Selector Guides |
|---|
| Accumulator Sizing Software |
| Products | ประเภทสายยาง | ประเภทการเชื่อมต่อ | Pressure Range (bar) |
|---|---|---|---|
| 20214122823 | TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20214122833 | TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20214139823 | TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 20214139833 | TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 20214139883 | TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 20214139893 | TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 10691-02 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-25 |
| 10691-03 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-60 |
| 10691-04 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-160 |
| 10691-05 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-250 |
| 10691-07 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-400 |
| 10690-02 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-25 |
| 10690-03 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-60 |
| 10690-04 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-160 |
| 10690-05 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-250 |
| 10690-07 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-400 |
| 10692-10 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-690 |
| 20214122883 | TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20214122893 | TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20270749929 | TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |
| 20270749939 | TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |
| 20270749989 | TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |
| 20270749999 | TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |