Air Oil Cooler with DC motor - LDC series - (Europe) | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Boyut

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.


LOADING IMAGES
Air Oil Cooler with DC motor - LDC series - (Europe) Air Oil Cooler with DC motor - LDC series - (Europe)

Air Oil Cooler with DC motor - LDC series - (Europe)

12 veya 24V DC motorlu LDC hava yağ soğutucusu serisi, mobil endüstride kullanım için optimize edilmiştir ve 1 kW-30 kW arası çeşitli soğutma kapasiteleriyle tedarik edilebilir.

Teknik Özellikler

  • Ürün Tipi: LDC
  • Motor Tipi: 12V veya 24V
  • Şalter Seçeneği: Yok; 40°C-90°C,, 40 to 90°C
  • Bypass Seçeneği Dâhil: 2, 5 ve 8 bar veya termo bypass 2,2 bar 50°C-90°C
  • Debi: 100 to 300 L/min
  • Maksimum Soğutma Kapasitesi: 0,05-0,72 kW/°C
  • Giriş Voltajı: 12 ve 24 VDC, 24 VDC
  • Yükseklik: 189 to 678 mm
  • Uzunluk: 157 to 258 mm
  • Genişlik: 184 to 635 mm
  • Ağırlık: 4 to 30 kg
  • Port Ölçüsü: G1/2-G1¼ inch
  • Bağlantı Diş Ölçüsü: G1/2-G1¼ inch
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 14 to 21 bar
  • Maksimum Akışkan Sıcaklığı: 120 °C
  • Akışkan Türü İçin: madeni yağ - su-glikol, Water Glycol
  • Tasarım Malzemeleri: Alüminyum - karbon çelik boyalı
  • Motor Gücü Çıkış Değeri: 0,14 kW-2 x 0,26 kW kW
  • Gürültü Düzeyi: 66 to 77 dBA
  • Uygulama: Vinçli kamyonlar, Vücut geliştirme aletleri, Madencilik uygulamaları, Vücut geliştirme aletleri, Madencilik uygulamaları, Body Builders, Mining
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

Parker LDC hava yağ soğutucusu serisi, kısa hazırlık süreleri ve bazı parça numaraları için 48 saatte teslimat gibi ek avantajlarla güvenilir ve etkili bir soğutma çözümü sağlar. Bu seriye, fanın sorunsuz şekilde çalıştırılmasını sağlayan, güç tüketimini ve gürültü düzeylerini azaltan, ani voltaj artışlarını ortadan kaldıran ve tüm bu özellikleriyle fan motorunun kullanım ömrünü uzatan bir Akıllı DC Sürücü takılabilir.

Maksimum soğutma kapasitesi ETD 40°C’de 30 kilowattır (Ölçü 033).

Kullanıldığı sektörler:
• Mobil

Özellikleri/Faydaları:
• Sessiz fan ve fan motoru.
• Çalışma ömrünü uzatan, servis ve bakım maliyetlerini azaltan verimli ve sağlam tasarım
• Basınç düşümü az ve soğutma kapasitesi yüksek soğutma radyatörü.
• Birçok uygulama alanında bakımı ve onarımı kolay.

Doğru çalışma sıcaklığı, birçok ekonomik ve çevresel avantaj sunar:
• Hidrolik sistemin hizmet süresi uzar.
• Yağın kullanım süresi uzar.
• Hidrolik sistemin uygunluk durumu artar, daha uzun süre çalışır ve daha az kapanır.
• Servis ve onarım maliyetleri azalır
• Kesintisiz çalışma süreçlerinde yüksek verimlilik seviyesi korunur. Sıcaklık ideal çalışma sıcaklığını aştığında sistemin verimliliği düşer.

Uygulama alanları:
• Vinçli kamyonlar
• Vücut geliştirme aletleri
• Madencilik makineleri
• Ormancılık makineleri

Eklenen soğutucu parça numaraları sadece Hızlı Gönderim’le teslimata (48 saat içinde gönderim) uygun olanlardır. Diğer soğutucu seçenekleri için lütfen LDC hava yağ soğutucusu broşürünü veya 3B Modelleri görüntülemek üzere soğutucu ürün seçme yazılımımızı, ürün belgelerini ve boyutlandırma yazılımını indirin. Soğutucu seçmek için Soğutucu Boyutlandırma Yazılımımızı da indirebilirsiniz (Ürün Destek sekmesinde yer alır).

Daha önce Oiltech and Olaer markasını taşıyordu.

İlişkili Belgeler

×
Ürün Boyut
5837007007 7
5827011025 11
5827016012 16
5827023012 23
5827004004 4

688368
687940