Parker hesabınızı hemen bugün edinin.
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.
Hidrolik motorlu LHC hava yağ soğutucusu serisi, mobil ve endüstriyel pazar uygulamalarına uygundur. Uygun soğutucu boyutu için lütfen boyutlandırma yazılımını kullanın.
| Ürün | Boyut | Motor Tipi | Bypass Seçenekleri |
|---|---|---|---|
| 5838007001 | 7 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | No Bypass |
| 5838007008 | 7 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 5 Bar |
| 5838007004 | 7 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 8 Bar |
| 5838007002 | 7 | Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r | No Bypass |
| 5838011001 | 11 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | No Bypass |
| 5838011006 | 11 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 2 Bar |
| 5838011007 | 11 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 5 Bar |
| 5838011005 | 11 | Hydraulic Gear Motor 10,8 cm3/r | No Bypass |
| 5838011002 | 11 | Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r | No Bypass |
| 5838011013 | 11 | Hydraulic Gear Motor 16,8 cm3/r | No Bypass |
| 5838011014 | 11 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5838016001 | 16 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | No Bypass |
| 5838016010 | 16 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 2 Bar |
| 5838016012 | 16 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 5 Bar |
| 5838016028 | 16 | Hydraulic Gear Motor 10,8 cm3/r | No Bypass |
| 5838016025 | 16 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5838023001 | 23 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | No Bypass |
| 5838023024 | 23 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 2 Bar |
| 5838023004 | 23 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 5 Bar |
| 5838023042 | 23 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | 8 Bar |
| 5828033004 | 33 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | No Bypass |
| 5828033042 | 33 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 2 Bar |
| 5828033018 | 33 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 5 Bar |
| 5828033009 | 33 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5828044008 | 44 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | No Bypass |
| 5828044009 | 44 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 5 Bar |
| 5828044025 | 44 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5828056007 | 56 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | No Bypass |
| 5828056008 | 56 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5828058001 | 58 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | No Bypass |
| 5828058003 | 58 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 5 Bar |
| 5828058002 | 58 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5828076008 | 76 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5828076015 | 76 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | 5 Bar |
| 5828078001 | 78 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5828078016 | 78 | Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r | No Bypass |
| 5828110007 | 110 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5828110006 | 110 | Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r | No Bypass |
| 5828112001 | 112 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5828112006 | 112 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | 5 Bar |
| 5828112018 | 112 | Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r | 5 Bar |
| 5828112020 | 112 | Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r | 8 Bar |
| 5828113003 | 113 | Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r | No Bypass |
| 5828113002 | 113 | Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r | No Bypass |
| 5828113005 | 113 | Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r | 5 Bar |
| 5828200001 | 200 | Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r | No Bypass |