Air Oil Cooler with AC motor & pump - LOC series - (Europe) | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Boyut

Pompa Boyutu (cc/tur)

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.


LOADING IMAGES
Air Oil Cooler with AC motor & pump - LOC series - (Europe)

Air Oil Cooler with AC motor & pump - LOC series - (Europe)

AC motorlu ve pompalı LOC Hava Yağ Soğutma Sistemi, güçlü tasarımı sayesinde çoğu uygulama ve ortam için uygundur. Doğru soğutucu boyutları için lütfen Ürün Desteği Sekmesi’ndeki Boyutlandırma Yazılımı’nı kullanın.

Teknik Özellikler

  • Ürün Tipi: LOC3-004 - LOC3-044
  • Motor Tipi: 230 V-690 V, 50 Hz veya 60 Hz, 4-6 kutup, 3 Fazlı
  • Şalter Seçeneği: Yok; 40°C-90°C, 40 to 90°C
  • Bypass Seçeneği Dâhil: 2, 5 ve 8 bar veya termo bypass 2,2 bar 50°C-90°C
  • Nominal Akış Katsayısı: 20 to 80 L/min
  • Maksimum Soğutma Kapasitesi: 0,07-1,12 kW/°C
  • Frekans: 50 ve 60 Hz
  • Giriş Voltajı: 230 to 690 VAC
  • Yükseklik: 284 to 866 mm
  • Uzunluk: 542 to 850 mm
  • Genişlik: 400 to 728 mm
  • Ağırlık: 23 to 98 kg
  • Port Ölçüsü: G1-G1¼ inch
  • Bağlantı Diş Ölçüsü: G1-G1¼ inch
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar
  • Maksimum Akışkan Sıcaklığı: 110 °C
  • Akışkan Türü İçin: madeni yağ
  • Tasarım Malzemeleri: Alüminyum, Çelik ve Plastik, Steel, Plastic
  • Motor Gücü Çıkış Değeri: 0.75 to 3.0 kW
  • Gürültü Düzeyi: 57 to 86 dBA
  • Uygulama: Güç Üniteleri, Yağlama Sistemleri, Genel Endüstri, Lubrication Systems, General Industry
  • Bypass Valfi Basınç Değeri: Yok
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

Üç faz AC motorlu LOC soğutma sistemi, endüstriyel sektörde kullanım için optimize edilmiştir. Kuruluma hazır şekilde tedarik edilen sistemde, entegre bir devridaim pompası, yağı ayrı bir devrede soğutmayı ve kullanmayı mümkün hale getirir (çevrim dışı soğutma). Soğutma sisteminde bir de Parker filtre ünitesi vardır. Çok çeşitli aksesuarlarla birlikte tedarik edilen LOC soğutma sistemi, çoğu uygulama ve ortama kurulum için uygundur. Maksimum soğutma kapasitesi ETD 40°C’de 45 kilowattır.

Maksimum soğutma kapasitesi ETD 40°C’de 45 kilowattır.

Kullanıldığı sektörler:
• Endüstriyel
• Yenilenebilir enerji

Özellikleri/Faydaları:
• Sessiz fan ve motor.
• Entegre devridaim pompası, düşük basınçlı titreşimlerde düzgün bir akış sağlar
• Çalışma ömrünü uzatan, servis ve bakım maliyetlerini azaltan verimli ve sağlam tasarım
• Basınç düşümü az ve soğutma kapasitesi yüksek soğutma radyatörü.
• Birçok uygulama alanında bakımı ve onarımı kolay.

Doğru çalışma sıcaklığı, birçok ekonomik ve çevresel avantaj sunar:
• Hidrolik sistemin hizmet süresi uzar.
• Yağların kullanım süresi uzar.
• Hidrolik sistemin uygunluk durumu artar, daha uzun süre çalışır ve daha az kapanır.
• Servis ve onarım maliyetleri azalır
• Kesintisiz çalışma süreçlerinde yüksek verimlilik seviyesi korunur. Sıcaklık ideal çalışma sıcaklığını aştığında sistemin verimliliği düşer.

Uygulama alanları:
• Güç üniteleri
• Yağlama sistemleri
• Presler
• Rüzgar gücü

Eklenen parça numaraları tüm seçenekleri içermediğinden, diğer soğutucu seçenekleri için lütfen LOC broşürünü indirin veya yerel Parker satış bayinizle iletişime geçin.
Soğutucu seçmek için Soğutucu Boyutlandırma Yazılımımızı da indirebilirsiniz (Ürün Destek sekmesinde yer alır).

Daha önce Oiltech and Olaer markasını taşıyordu.

İlişkili Belgeler

×
Ürün Boyut Pompa Boyutu (cc/tur)
5849007001 7 15
5849011001 11 15
5849016001 23 15
5849023001 23 30
5849033001 33 45
5849044001 44 45

688368
687940