Brazed Plate Water Oil Cooler - PWO series - (Europe) | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.


LOADING IMAGES
Brazed Plate Water Oil Cooler - PWO series - (Europe) Brazed Plate Water Oil Cooler - PWO series - (Europe)

Brazed Plate Water Oil Cooler - PWO series - (Europe)

Parker PWO, ölçüsüne göre yüksek soğutma kapasiteli, kompakt ve hafif bir Su Yağ Soğutucudur. Doğru soğutucu boyutları için lütfen Ürün Desteği Sekmesi’ndeki PWO Boyutlandırma Yazılımı’nı kullanın.

Teknik Özellikler

  • Ürün Tipi: PWO B5 - PWO B56
  • Debi: 40 to 1600 L/min
  • Maksimum Soğutma Kapasitesi: 5 to 510 kW
  • Port Ölçüsü: 2x3/4 inç INT HEX + 2x1/2 inç INT HEX - 4x2 ½ inç inch
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 28 to 31 barg
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 225 °C
  • Tasarım Malzemeleri: Paslanmaz çelik (AISI 316) ve Bakır-Titanyum, Copper
  • Uygulama: Endüstriyel, mobil ve denizcilik, Mobile
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

Sisteminizde bir PWO su yağ soğutucusu ile, sisteminizdeki akışkanın doğru sıcaklıkta kullanıldığından ve maksimum düzeyde performans ile güvenilirlik sunduğundan emin olabilirsiniz.

Parker PWO su yağ soğutucusunun soğutma elemanları, ön ve arka kapak plakaları arasına konmuş kıvrımlı kanal plakalarından oluşur. Kanal plakaları aynı otomatik prosedürde, zorlu kalite kontrolü standartlarına uygun şekilde vakumla sıkıştırılarak birbirine lehimlenir. Parker PWO’nun tasarımı, çok yönlü ve etkili çözümler sunma konusunda çeşitli olanaklarıyla öne çıkar.

Kullanıldığı sektörler:
• Endüstriyel
• Denizcilik
• Mobil

Özellikleri/Faydaları:
• Hafif kompakt
• Birçok özel uygulama için uygundur
• Kolay montaj
• Uygun maliyetli ve çevre dostu

Doğru çalışma sıcaklığı, birçok ekonomik ve çevresel avantaj sunar:
• Hidrolik sistemin hizmet süresi uzar.
• Yağın kullanım süresi uzar.
• Hidrolik sistemin uygunluk durumu artar, daha uzun süre çalışır ve daha az kapanır.
• Servis ve onarım maliyetleri azalır
• Kesintisiz çalışma süreçlerinde yüksek verimlilik seviyesi korunur. Sıcaklık ideal çalışma sıcaklığını aştığında sistemin verimliliği düşer.

Uygulama alanları:
• Denizcilik vinçleri
• Kırma makineleri
• Madencilik ekipmanları
• Güç üniteleri
• Yağlama sistemleri
• Presler
• Rüzgar gücü

Eklenen parça numaraları tüm seçenekleri içermediğinden, diğer soğutucu seçenekleri için lütfen PWO broşürünü indirin veya yerel Parker satış bayinizle iletişime geçin.
Soğutucu seçmek için Soğutucu Boyutlandırma Yazılımımızı da indirebilirsiniz (Ürün Destek sekmesinde yer alır).

Daha önce Oiltech and Olaer markasını taşıyordu.

İlişkili Belgeler

×

688368
687940