QAC - Quiet Air Oil Cooler with AC Motor - (Europe) | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Maksimum Soğutma Kapasitesi

Bağlantı Diş Boyutu (in)

Motor Kutup Sayısı

Giriş Voltajı (AC)

Nominal Boyut

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.


LOADING IMAGES
QAC - Quiet Air Oil Cooler with AC Motor - (Europe) QAC - Quiet Air Oil Cooler with AC Motor - (Europe) QAC - Quiet Air Oil Cooler with AC Motor - (Europe) QAC - Quiet Air Oil Cooler with AC Motor - (Europe) QAC - Quiet Air Oil Cooler with AC Motor - (Europe) QAC - Quiet Air Oil Cooler with AC Motor - (Europe) QAC - Quiet Air Oil Cooler with AC Motor - (Europe) QAC - Quiet Air Oil Cooler with AC Motor - (Europe)

QAC - Quiet Air Oil Cooler with AC Motor - (Europe)

Parker’ın Sessiz Hava Yağ Soğutucusu (QAC), Avrupa pazarında mevcut diğer tüm hava yağ soğutucularına kıyasla en düşük gürültü seviyelerini sunar

Teknik Özellikler

  • Ürün Tipi: QAC
  • Hava Atma Ayarı: Yok
  • Maksimum Soğutma Kapasitesi: 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 2.7, 4, 4.25, 3.2 kW/°C
  • Basınç Düşüşü: Modele göre değişir bar
  • Maksimum Debi: 300 to 800 L/min
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 21 bar
  • Yükseklik: Modele göre değişir
  • Genişlik: Modele göre değişir
  • Derinlik: Modele göre değişir
  • Ağırlık: Modele göre değişir
  • Bağlantı Diş Ölçüsü: Modele göre değişir
  • Gürültü Düzeyi: Modele göre değişir
  • Motor Kutup Sayısı: 4, 6, 8
  • Giriş Voltajı: 230/400 VAC @ 50 Hz, 265/480 VAC @ 60 Hz
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

Sessiz Hava Yağ Soğutucu (QAC) serisi, endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış olup piyasada mevcut olan en düşük gürültü seviyelerine sahiptir. Yeni ürün serisi, gürültü seviyesini önemli ölçüde azaltacak şekilde optimize edilmiş olan gelişmiş bir tasarım sunmaktadır. Ünitelerin operatörlerin yakınına kurulmasına olanak sağlayan bu tasarım, gürültü seviyesiyle ilgili düzenlemelere uyulmasına yardımcı olmaktadır. Tüm soğutucu boyutlarında yüksek verime sahip IE3 AC motorlarının kullanılması, bu soğutucuları endüstriyel hidrolik sistemleri için en uygun maliyetli soğutma çözümü haline getirmektedir.



Kullanıldığı sektörler:

• Endüstriyel

• Madencilik

• Petrol ve Gaz

• Yenilenebilir Enerji



Özellikleri/Faydaları:

• QAC tasarımı, gürültü emisyonlarını azaltmak ve EMEA'nın gürültü seviyesi en düşük soğutucusu olmak üzere geliştirilen LAC serisinin kanıtlanmış konseptine yönelik bir optimizasyondur.

• Tüm boyutlar yüksek verimli IE3 ac motorlarla donatılmıştır

• LAC serisi ile değiştirilebilir.

• Endüstriyel hidrolik sistemler için verimli, sessiz ve düşük maliyetli soğutma çözümleri sağlayan 160kW'a kadar soğutma kapasitesi



Doğru çalışma sıcaklığı, birçok ekonomik ve çevresel avantaj sunar:

• Hidrolik sistemin kullanım ömrü uzar.

• Yağın kullanım süresi uzar.

• Hidrolik sistemin kullanılabilirliği artar, daha uzun süre çalışır ve daha az kapanır.

• Servis ve onarım maliyetleri azalır

• Kesintisiz çalışma süreçlerinde yüksek verimlilik seviyesi korunur. Sıcaklık ideal çalışma sıcaklığını aştığında sistemin verimliliği düşer.



Uygulama alanları:

• Güç Üniteleri

• Yağlama Sistemleri

• Vinçler - Kaldırma Ekipmanları

• Presler

• Rüzgar Gücü


İlişkili Belgeler

×
Ürün Maksimum Soğutma Kapasitesi Bağlantı Diş Boyutu (in) Motor Kutup Sayısı Giriş Voltajı (AC) Nominal Boyut
5846033001 1.2 kW/°C G1 4 230/400V 50Hz 033
5846044001 1.3 kW/°C G1 1/4 4 230/400V 50Hz 044
5846056001 1.6 kW/°C G1 1/4 6 230/400V 50Hz 056
5846058001 1.8 kW/°C G1 1/4 6 230/400V 50Hz 058
5846078001 2.7 kW/°C G2 6 230/400V 50Hz 078
5846112001 3.5 kW/°C G2 8 230/400V 50Hz 112
5846113002 4 kW/°C G2 8 265/480V 60Hz 113
5846113001 3.7 kW/°C G2 8 230/400V 50Hz 113
5846078002 2.7 kW/°C G2 6 265/480V 60Hz 078
5846112002 3.2 kW/°C G2 8 265/480V 60Hz 112
5846113004 4.25 kW/°C G2 6 265/480V 60Hz 113
5846113003 4.2 kW/°C G2 6 230/400V 50Hz 113
5846076001 2.2 kW/°C G1 1/2 6 230/400V 50Hz 076
5846076002 2.2 kW/°C G1 1/2 6 265/480V 60Hz 076

688368
687940