Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Válvulas proporcionais redutoras de pressão série PRPM são especialmente indicadas para máquinas-ferramenta e oferecem desempenho ideal quando combinadas com o módulo amplificador digital PCD00A.
As válvulas proporcionais redutoras de pressão pilotadas série PRPM, nos tamanhos NG06 e NG10, são preferencialmente usadas em máquinas-ferramenta e oferecem alta capacidade de vazão mesmo em aplicações exigentes. Mantêm uma pressão constante p-red no lado secundário, independente das flutuações de pressão no lado primário. A função integrada de alívio de pressão elimina a necessidade de uma válvula de alívio adicional no lado secundário, descarregando para o tanque caso a pressão reduzida ultrapasse o valor ajustado.
Mercados:
Características/Benefícios:
Aplicações:
Função:
A PRPM reduz a pressão na porta de saída p-red em proporção à corrente do solenoide, atuando praticamente independente da pressão de entrada. No modo desenergizado, a conexão para o tanque permanece totalmente aberta, com uma pressão mínima correspondente à força da mola.
A porta de manômetro é conectada ao lado secundário. Os tipos A e B possuem válvula de retenção de bypass integrada. A PRPM oferece desempenho ideal quando utilizada com o módulo amplificador digital PCD00A, cujos parâmetros já vêm pré-ajustados.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Produtos | Conexão da porta | Material de vedação | Função | Faixa do controle de pressão |
|---|---|---|---|---|
| PRPM3BB35KV | NG10 / CETOP 05 | FPM | Reduction in port B | 350 bar |
| PRPM2AA10KV | NG06 / CETOP 03 | FPM | Reduction in port A | 100 bar |
| PRPM2AA20KV | NG06 / CETOP 03 | FPM | Reduction in port A | 200 bar |
| PRPM2AA35KV | NG06 / CETOP 03 | FPM | Reduction in port A | 350 bar |
| PRPM2BB10KV | NG06 / CETOP 03 | FPM | Reduction in port B | 100 bar |
| PRPM2BB20KV | NG06 / CETOP 03 | FPM | Reduction in port B | 200 bar |
| PRPM2BB35KV | NG06 / CETOP 03 | FPM | Reduction in port B | 350 bar |
| PRPM2PP10KV | NG06 / CETOP 03 | FPM | Reduction in port P | 100 bar |
| PRPM2PP20KV | NG06 / CETOP 03 | FPM | Reduction in port P | 200 bar |
| PRPM2PP35KV | NG06 / CETOP 03 | FPM | Reduction in port P | 350 bar |
| PRPM3AA10KV | NG10 / CETOP 05 | FPM | Reduction in port A | 100 bar |
| PRPM3AA20KV | NG10 / CETOP 05 | FPM | Reduction in port A | 200 bar |
| PRPM3AA35KV | NG10 / CETOP 05 | FPM | Reduction in port A | 350 bar |
| PRPM3BB10KV | NG10 / CETOP 05 | FPM | Reduction in port B | 100 bar |
| PRPM3BB20KV | NG10 / CETOP 05 | FPM | Reduction in port B | 200 bar |
| PRPM3PP10KV | NG10 / CETOP 05 | FPM | Reduction in port P | 100 bar |
| PRPM3PP20KV | NG10 / CETOP 05 | FPM | Reduction in port P | 200 bar |
| PRPM3PP35KV | NG10 / CETOP 05 | FPM | Reduction in port P | 350 bar |