Spirablast 50K Hose, Series SB50KPM | #SB50KPM-6PM


LOADING IMAGES
SB50KPM-6PM

Spirablast 50K Hose, Series SB50KPM | #SB50KPM-6PM

Spirablast 50K hose is a propreitary design to meet the industry requirement also made for constant pressure applications, with abrasion & ozone resistant cover.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (pulg): 3/8
  • Peso: 2.1 kg/m
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
  • Medio: Water
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Diámetro interior: 9.5 mm
  • Diámetro exterior: 25.5 mm
  • Aplicación: Waterblasting
  • Presión de trabajo máxima: 20000 psi
  • Radio de curvatura mínimo: 200 mm

Información del artículo

Spirablast 50K hose is propreitary design and made for constant pressure applications. 4/6 spiral construction to meet global industry standards. It offers a long service life even at such high working pressures. Safety factor is 2.5:1.

Markets:
• Marine
• Oil Field & Industrial

Features/Benefits:
• The hose cover is ozone & abrasion resitant to meet the applciation requirments.
• Its Parker Properietory design.
• The hose can used in varied weather condition and abrasion areas.

Application:
• Very High pressure water jetting / blasting applications.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Parker FCG India Industrial Hose Catalogue
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
688287