Brass Pipe Fittings | #1200P-6-6


LOADING IMAGES
1200P-6-6
Click to View CAD Model

Brass Pipe Fittings | #1200P-6-6

3/8" 90° Forged Elbow


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: Female Pipe to Female Pipe
  • Tamaño de la conexión 2: 3/8"
  • Longitud: n/a
  • Tamaño de la conexión 1: 3/8"
  • Tipo de conexión 2: Female Pipe
  • Tipo de conexión 1: Female Pipe
  • Forma: Elbow 90° - Forged
  • Material del cuerpo: Brass, Brass
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -65 °F, -53 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Presión de trabajo máxima: 1000 psi, 68 bar
  • Material del tubo: Copper, Brass, Iron Pipe
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J530, SAE J531

Información del artículo

Parker offers the broadest line of pipe fittings in the marketplace today. Both forged and extruded shapes ranging in sizes from 1/8” to 1” are available and all pipe fitting threads are made to Dryseal standards. Parker's pipe fittings meet all functional requirements of SAE J530 and SAE J531. Pipe fittings are compatible with copper and brass tubing and iron pipe.

Markets:
• Industrial
• Construction
• Heavy duty truck
• Mobile
• Factory/process automation

Features/Benefits:
• All brass construction
• Meets functional requirements of SAE J530 and SAE J531
• Threads made to dryseal standards
• Both forging and extrusions available

Applications:
• Air lines
• Water lines
• Cooling lines


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687547