Válvulas Direcionais de Controle (3 vias) | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Taxa de fluxo

Configuração

Pressão de troca

Material de vedação

Piloto vedado incluído

Direção do fluxo

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvulas Direcionais de Controle (3 vias)

Válvulas Direcionais de Controle (3 vias)

As Válvulas Direcionais de Controle (3 vias) da Parker são usadas em circuitos direcionais de três vias normalmente fechados ou abertos, que exigem acionamento piloto remoto.

Especificações técnicas

  • Taxa de fluxo: 10, 22.5, 24 gal/min, 38, 85, 90 L/min
  • Configuração: Normally Closed, Normally Open, Open Transition, Selector
  • Pressão de troca: 40, 73, 80, 130, 145, 160, 218 psi, 2.8, 5, 5.5, 9, 10, 11, 15 bar
  • Material de vedação: Nitrile, Fluorocarbon
  • Piloto vedado incluído: N/A, No, Yes
  • Tipo de atuação: Pilot to shift
  • Taxa de fluxo máximo: 10, 22.5, 24 gal/min, 38, 85, 90 L/min
  • Configuração da taxa de fluxo padrão: N/A, 13 gal/min, N/A, 50 L/min
  • Classificação da pressão máxima de entrada: 3500, 6000 psi, 240, 420 bar
  • Pressão máxima de operação: 3500, 6000 psi, 240, 420 bar
  • Taxa de vazamento: 50 @ 3500 PSI (240 BAR), 55 @ 1450 PSI (100 BAR) cm3/min
  • Tamanho da cavidade: C10-4
  • Função: Directional Control
  • Tipo de operação: Pilot operated
  • Direção do fluxo: 2-3 Neutral, 3-4 Piloted, 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
  • Localizaçãodo Piloto: External
  • Opção de drenagem: Internal, Vent to Atmosphere
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidade cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Classificação de eficiência de filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material da válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Torque de instalação: 16, 37 lb-ft, 22, 50 Nm
  • Temperatura operacional: -30 to +250, -15 to +400 °F, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de operação: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de operação: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Peso: 0.37, 0.48, 0.5 lb, 0.17, 0.22, 0.23 kg
  • Material do corpo: N/A

Descrição completa do produto

A série de válvulas de controle direcional de 3 vias, operadas por piloto, da Parker apresenta um design robusto para máxima durabilidade e desempenho, podendo operar com fluxos hidráulicos de até 90 lpm e pressões de até 420 bar. As altas capacidades de pressão e fluxo escolhidas pela Parker tornam essas válvulas adequadas para aplicações de alta escoamento, desvio, bypass ou descarga em uma ampla gama de mercados, como agricultura, construção, manuseio de materiais e indústria.

Opções normalmente abertas ou normalmente fechadas estão disponíveis, dependendo das necessidades da aplicação, e podem até ser configuradas com uma opção de ventilação para a atmosfera para a câmara de mola. O projeto de câmara de mola para a atmosfera da Parker é especialmente benéfico quando altas pressões piloto não estão facilmente disponíveis, o que ajuda a garantir a correta funcionalidade das válvulas e do sistema.

Mercados:
• Aéreo
• Máquinas Agrícolas
• Equipamentos de construção
• Equipamentos de Manuseio de Materiais
• Diversos Industriais
• Manufatura Diversa
• Móvel Diverso

Características/Benefícios:
• Alta capacidade de fluxo
• Múltiplas opções de pressão de comutação
• Opção de piloto selado disponível
• Peças de trabalho endurecidas para máxima durabilidade
• Todas as partes externas banhadas de zinco

Aplicações:
• Caminhos de fluxo de desvio
• Desviador para transmissão hidrostática, resfriamento ou filtração
• Funções de habilitação/desabilitação
• Habilitação/desativação de subsistemas hidráulicos
• Funções de regeneração

Insights Técnicos Adicionais:
A série de válvulas de controle direcional de 3 vias, operadas por piloto, da Parker está disponível tanto normalmente abertas quanto normalmente fechadas, com fluxo e pressão variando de até 90 lpm (24 gpm) e 420 bar (6.000 psi), respectivamente. Duas versões tanto do normalmente aberto quanto do normalmente fechado estão disponíveis com diferentes níveis de fluxo e pressão, dependendo das necessidades da aplicação. Essa série de válvulas atua como desviadores de fluxo e redireciona o caminho do fluido hidráulico da posição neutra da válvula para sua posição deslocada, fornecendo pressão piloto externa para a porta 1 (nariz) da válvula. A posição neutra ou não deslocada das válvulas normalmente abertas permite o fluxo bidirecional da porta 3 para a porta 2, com a 4ª porta bloqueada. Quando a pressão piloto é fornecida para a porta 1, o carretel se desloca e então redireciona o fluxo entre a 3ª e a 4ª porta, bloqueando a porta 2. Há uma seleção de válvulas dessa família que ventilam para a atmosfera, permitindo equalização de pressão na câmara de mola. As válvulas restantes dessa família ventilam a câmara da mola internamente através da 4ª porta, e por isso é recomendado que a porta 4 esteja localizada no lado de menor pressão da válvula e/ou da linha do tanque. Além disso, qualquer pressão adicional observada na porta 4 é aditiva à configuração da mola, o que pode impactar a pressão piloto necessária para deslocar a válvula. Pressões piloto de 2,8 bar (40 psi), 5,5 bar (80 psi) e 11 bar (160 psi) estão disponíveis como opções padrão nas válvulas de menor fluxo, e pressões piloto de 5 bar (73 psi) e 10 bar (145 psi) estão disponíveis para as válvulas de maior fluxo.

Para todas as válvulas onde a câmara da mola é ventilada internamente, a quarta porta deve ser conectada ao caminho do fluxo de menor pressão e/ou idealmente à linha do tanque.

Documentos relacionados

×
Produtos Taxa de fluxo Configuração Pressão de troca Material de vedação Piloto vedado incluído Direção do fluxo
DH103A 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103AV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103B 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103BV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103C 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103CV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04A4-5.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04B4-5.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04H4-9.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted

687852
687505