Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre de partículas y contaminación por agua. Los filtros de combustible Baldwin mantienen el combustible limpio y los motores funcionando con la máxima eficiencia.
Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre de partículas y contaminación por agua. Los filtros de combustible Baldwin mantienen el combustible limpio y los motores funcionando con la máxima eficiencia. Los nuevos sistemas de combustible funcionan a presiones más altas (hasta 60,000 psi) y tolerancias más estrictas que nunca. Las partículas microscópicas en el combustible, tan pequeñas como 2-3 micras, pueden causar desgaste abrasivo que dañe gravemente el sistema de inyección de combustible y otros componentes del motor de alta presión. Baldwin Filters ofrece más de 1100 filtros de combustible, administradores de combustible, coalescentes y separadores de combustible/agua diferentes para proteger su motor.
No hay archivo CAD disponible
Latin American Group Headquarters
Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.
Estrada Municipal Joel de Paula, 900
São José dos Campos
SP
Brasil
12247-015
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.