Cartpak Bodies | #BD03-PNR-VS


LOADING IMAGES
BD03-PNR-VS

Cartpak Bodies | #BD03-PNR-VS OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Documents" or "Related products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tipo/Configuración: P Port Interrupt Reducing
  • Material del cuerpo: Steel
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • División: Hydraulic Valve Systems Division
  • Configuración: P Port Interrupt Reducing
  • Material del cuerpo: Steel
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Tamaño de la cavidad: C10-3
  • Número de cavidades: 1
  • Para tipo de fluido: Mineral-based Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids
  • Temperatura de funcionamiento: -26 to 204 °C, -15 to 400 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 400 °F, 204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °F, -26 °C
  • Peso: 2.15 lb, 0.97 kg
  • Tipo de accionamiento: n/a
  • Caudal: n/a
  • Índice de caudal máximo: n/a

Información del artículo

Parker’s Cartpak bodies are designed to be mounted under a standard ISO 4401-03, NFPA D03, CETOP 3 size valve, and accept a common 10 size cartridge valve. This body and mounting style allow the designer the flexibility to use a single body to provide pressure, directional, flow, or load control, and may be “sandwiched” underneath a Parker D1 Series directional valve to provide the control functions for all portions of a hydraulic circuit.   Parker’s 4-way manual rotary spool valves operate throughout a 90 degree rotation with a closed center condition at 45 degrees. These valves are available in either aluminum or ductile iron and rated to ISO fatigue test standards; use in miscellaneous applications within mobile or industrial hydraulic markets.

Markets:
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• 11 Body Options
• Standard D03 Mount
• Coated Bodies
• NFPA Fatigued Rated
• Aluminum and Steel Bodies
• Common 10 Size Cavities

Applications:
• Pressure control
• Flow control
• Directional control
• Load control

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687505