Check Valve,Poppet Valve - C Series | #12Z-C12L-1/3-EPR-SS


LOADING IMAGES
12Z-C12L-1/3-EPR-SS

Check Valve,Poppet Valve - C Series | #12Z-C12L-1/3-EPR-SS

Parker's C Series check valves are designed for uni-directional flow control of critical fluids and gases.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel
  • Tamaño de la conexión 1: 3/4"
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 6, 000
  • Presión máxima de trabajo (bares): 414
  • Conexión de entrada: Single Ferrule Compression
  • Tamaño de la conexión 2: 3/4"
  • Presión de fisuración (psi): 1/3
  • Conexión de salida: Single Ferrule Compression
  • Material de la junta: Ethylene Propylene Rubber
  • Tamaño de la conexión 1: 1/4" to 3/4"
  • Tamaño de la conexión 2: 1/4" to 3/4"
  • Presión de fisuración: 1 psi
  • Tamaño de la conexión de entrada: Two Ferrule Compression, NPT F, NPT M, Single Ferrule Compression
  • Tamaño de la conexión de salida: Two Ferrule Compression, NPT F, NPT M, Single Ferrule Compression
  • Material de la junta: Fluorocarbon Rubber
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel, Brass
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 414, 207 bar, 6000 psi

Información del artículo

Parker’s C Series Check Valves are designed as a compact, inline check valve. These check valves provide uni-directional flow control of fluids and gases. To help prevent improper installation, all check valves have a flow arrow label with the valve’s crack pressure rating permanently attached. The availability of a wide range of seat materials provide the system designer a variety of uses over a standard, general purpose check valve.

Markets:
• Oil and Gas
• Pulp and paper
• Pharmaceutical
• Power

Features/ Benefits:
• Resilient, custom molded, blow-out resistant seat design
• Back stopped poppet minimizes spring stress
• 100% factory tested for both crack and reseat
• Cracking pressures include:
1/3, 1, 5, 10, 25, 50, 75, and 100 psi.
• Port connections include male and female NPT, CPI™, A-LOK®, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE and Seal-Lok®
• Heat code traceability
Applications:
• Test Panels
• Back Flow Preventers

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687516