Acumuladores de Pistón Ondulado - Serie ACP - (América) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acumuladores de Pistón Ondulado - Serie ACP - (América)

Acumuladores de Pistón Ondulado - Serie ACP - (América)

Los acumuladores de pistón con crimpado ACP Series patentados por Parker son una alternativa ideal a los diafragmas para equipos industriales y móviles, incluso en condiciones extremas. Su diseño compacto y económico ofrece las mismas ventajas que un

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: up to 5000 psi, up to 345 bar
  • Volumen del gas: up to 488 inch3, up to 8 L
  • Cumplimiento con especificaciones: PED (CE), CRN, AS1210 (designed to meet or exceed ASME standards), Others Available: Consult Us
  • Tipo de junta: Nitrile (K Seal), Extreme Seal - Mobile (X Seal), Hydrogenated Nitrile (H Seal), Fluoroelastomer (E Seal), Low Temp Nitrile (Q Seal)
  • Material del cuerpo: High Strength Steel
  • Tipo de puerto: SAE, BSPP Standard (others available)
  • Tamaño del puerto: up to 3/4 inch
  • Reparable: Non-Repairable
  • Relación de compresión: Unlimited
  • Temperatura de funcionamiento: -45 to 320 °F, -43 to 160 °C
  • Índice de caudal máximo: up to 397 gal/min, up to 1504 L/min
  • Peso: up to 74 lbs, up to 33.56 kg
  • Altura: up to 43.17 inch, up to 1096.6 mm
  • Diámetro: up to 4.76 inch, up to 120.9 mm

Descripción completa del producto

El pistón engarzado de la serie ACP de Parker es una opción más versátil que reduce las tasas de fallas en el campo y reduce el gasto externo para el servicio de campo durante el período de garantía. La serie ACP patentada de acumuladores de pistón engarzado de Parker es ideal para equipos industriales y móviles, incluso en climas extremos. Clasificados hasta 5000 PSI con un factor de diseño de 4:1 o superior, estos acumuladores han sido probados y comprobados a -40ºF/C o menos.

Mercados:
• Equipos de elevación aérea
• Maquinaria agrícola
• Equipos de construcción
• Equipos forestales
• Equipos de minería
• Sistemas de vehículos híbridos
• Equipo de manejo de materiales
•Transporte
• Equipamiento de césped
• Equipos vocacionales y vehículos de trabajo de uso especial
• Unidades de potencia hidráulica (HPU)
• Sistemas de lubricación
• Maquinaria de plásticos
• Equipos de moldeo por inyección
• Equipo de moldeo de caucho

Características / Beneficios:
• Las clasificaciones de presión de trabajo más altas (3770/4000/5000 PSI) satisfacen más aplicaciones con menos tamaños necesarios
• El diseño del pistón evita la falla repentina del acumulador y se personaliza para adaptarse a la aplicación
• Cuatro tamaños de orificio disponibles para más opciones de capacidad y precio
• Las conexiones de tapa de extremo engarzadas patentadas proporcionan una vida útil superior a la fatiga en comparación con los diseños soldados
• "Schrader Válvula de gas de estilo (estándar de la industria) que se adapta a los equipos de carga existentes
• Los múltiples tamaños de puertos hidráulicos se adaptan a una gama más amplia de accesorios y opciones de montaje
• Baja permeabilidad al gas en comparación con productos similares
• Relación de compresión ilimitada
• Menor tasa de permeación de gases
• Tolerancia a temperaturas altas/bajas
• Altas relaciones de compresión
• Se puede montar en cualquier posición
• El modo de falla es gradual, predecible
• Menos mantenimiento

Aplicaciones:
• Absorción de impactos
• Alimentación auxiliar
• Flujo suplementario
• Atenuación de ruido
• Conservación de energía
• Expansión térmica
• Energía de emergencia
• Compensación de fugas

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Piston Accumulator Safety Information
×

687852
687492