Acumuladores de Pistão - Série Parker A - (Américas) | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Acumuladores de Pistão - Série Parker A - (Américas)

Acumuladores de Pistão - Série Parker A - (Américas)

Acumuladores de pistão são a escolha ideal quando é necessário armazenamento de energia de fluido, absorção hidráulica de choques, potência auxiliar ou fluxo suplementar da bomba.

Especificações técnicas

  • Pressão máxima de operação: up to 20000 psi, up to 1379 bar
  • Volume de gás: up to 11750 inch3 (Standard; Unlimited as special), up to 193 L (Standard; Unlimited as special)
  • Especificações atendidas: ASME, PED (CE), CRN, AS1210, ABS, DNV, NR-13, CUTR, DOSH, SELO Others on request.
  • Tipo de vedação: Nitrile (K Seal), Extreme Seal - Mobile (X Seal), Hydrogenated Nitrile (H Seal), Fluoroelastomer (E Seal), Low Temp Nitrile (Q Seal), EPR (D seal)
  • Material do corpo: High Strength Steel
  • Tipo de porta: SAE, BSPP, Flange, NPT, Metric ISO 6149-1
  • Tamanho da porta: up to 3 inch
  • Reparável: Repairable
  • Taxa de compressão: Unlimited
  • Temperatura operacional: -50 to 320 °F, -45 to 160 °C
  • Taxa de fluxo máximo: up to 3450 gal/min (Standard; Unlimited as special), up to 13061 L/min (Standard; Unlimited as special)
  • Peso: up to 2108 lbs (standard), up to 956 kg (standard)
  • Altura: up to 200 inch (standard), up to 5080 mm (standard)
  • Diâmetro externo: up to 14.41 inch (standard), up to 365.9 mm (standard)
  • Diâmetro do orifício: up to 12 inch (standard), up to 304.8 mm (standard)
  • Opções adicionais: Water Service, Stainless Steel Shell, Safety Fuses, High Speed Piston, Position Sensors and Switches

Descrição completa do produto

Como o maior fabricante mundial de acumuladores hidráulicos do tipo pistão, a Parker tem a capacidade de combinar produção em alto volume com amplas capacidades de fabricação. Isso nos permite fabricar a linha padrão de acumuladores de pistão, além de criar acumuladores de pistão altamente únicos e personalizados para uma grande variedade de mercados e aplicações a preços competitivos. 


Os acumuladores de pistão da Série A da Parker fornecem meios para regular e otimizar o desempenho de qualquer sistema hidráulico. A função do acumulador de pistão é armazenar energia hidráulica sob pressão, absorver choques de fluido e amortecer a pulsação e as flutuações do fluxo da bomba. O design cilíndrico simples dos acumuladores de pistão garante desempenho confiável, máxima eficiência e longa vida útil. 


Mercados:
• Equipamento de Elevação Aérea
• Máquinas Agrícolas
• Equipamentos de construção
• Implementos e Veículos Florestais
• Aplicações de mineração
• Sistemas de Veículos Híbridos
• Plataformas de perfuração
• Geração de Energia / Energia Renovável
• Equipamentos de Manuseio de Materiais
• Transporte
• Equipamentos de grama
• Equipamentos Vocacionais e Veículos de Trabalho de Uso Especial
• Unidades de Potência Hidráulica (HPU)
• Sistemas de Lubrificação
• Prensas hidráulicas
• Energia Eólica
• Energia Hidrelétrica
• Simuladores de controle de movimento
• Máquinas de Plásticos
• Máquinas de fundição sob pressão
• Equipamentos de Moldagem por Injeção
• Equipamentos de Moldagem de Borracha
• Equipamentos ferroviários
• Petróleo e Gás

Características e Benefícios:
• Acumuladores de Serviço Pesado com Altas Pressões de Operação de até 20.000 PSI
• Até 25" de diâmetro com mais de 50 capacidades padrão
• "Fadiga Testada" Projetos, diâmetros de 3" a 7"
• Vedações de pistão em V-O-ring padrão
• Construção com Extremidades Rosqueadas Operáveis
• Certificações Disponíveis: ASME, DNV, ABS, AS1210, SELO, CRN, NR-13, PED(CE), DOSH
• Cinco opções padrão de vedação para lidar com uma variedade de fluidos e temperaturas (outras disponíveis)
• Variações de temperatura de -50° a 320°F
• Ampla variedade de tamanhos personalizáveis
• Menor taxa de permeação de gases
• Vazões extremamente altas
• Taxa de compressão ilimitada
• Pode ser usado com garrafas de gás remotas
• Pode ser montado em qualquer posição
• O modo de falha é gradual, previsível, em oposição a catastrófico
• Sensores podem ser instalados para monitoramento de desempenho
• Menos manutenção do que outros estilos de acumuladores

Aplicações:
• Absorção de Choque
• Energia auxiliar
• Fluxo suplementar
• Atenuação de ruído
• Barreira de transferência
• Conservação de Energia
• Expansão Térmica
• Energia de Emergência
• Compensação por vazamento

Documentos relacionados

×

687852
687492