Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Os acumuladores de pistão crimpados da Série ACP, patenteados pela Parker, são uma alternativa ideal aos diafragmas para equipamentos do setor industrial e móbil. Compactos e econômicos, oferecem os mesmos benefícios dos acumuladores de pistão.
O pistão frisado da série ACP da Parker é uma opção mais versátil que reduz as taxas de falha de campo e reduz os gastos externos com serviço de campo durante o período de garantia. A série ACP patenteada da Parker de acumuladores de pistão crimpado é ideal para equipamentos da área industrial e móbil, mesmo em climas extremos. Classificados para até 5000 PSI com um fator de projeto de 4:1 ou superior, esses acumuladores foram testados e comprovados a -40ºF/C ou menos.
Mercados:
• Equipamento de elevação aérea
• Máquinas agrícolas
• Equipamentos de construção
• Equipamentos Florestais
• Equipamentos de mineração
• Sistemas de veículos híbridos
• Equipamento de Manuseio de Materiais
•Transporte
• Equipamento Profissional e Veículos de Trabalho de Uso Especial
• Unidades de Potência Hidráulica (HPU)
• Sistemas de lubrificação
• Máquinas de Plásticos
• Equipamento de moldagem por injeção
• Equipamento de moldagem de borracha
Características / Benefícios:
• Classificações de pressão de trabalho mais altas (3770/4000/5000 PSI) atendem a mais aplicações com menos tamanhos necessários
• O design do pistão evita falhas repentinas do acumulador e é personalizado para se adequar à aplicação
• Quatro tamanhos de furo disponíveis para mais opções de capacidade e preço
• As conexões de tampa de extremidade crimpadas patenteadas proporcionam vida útil à fadiga superior em comparação com projetos soldados
• O modelo "Schrader" (padrão da indústria) se encaixa no equipamento de carregamento existente
• Vários tamanhos de portas hidráulicas acomodam uma ampla gama de acessórios e opções de montagem
• Baixa permeação de gás em comparação com produtos similares
• Taxa de compressão ilimitada
• Menor taxa de permeação de gás
• Tolerância a temperaturas altas/baixas
• Altas taxas de compressão
• Pode ser montado em qualquer posição
• O modo de falha é gradual, previsível
• Menos manutenção
Onde pode ser utilizado:
• Absorção de choque
• Alimentação Auxiliar
• Fluxo Suplementar
• Atenuação de ruído
• Conservação de energia
• Expansão térmica
• Energia de emergência
• Compensação de vazamento
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Piston Accumulator Safety Information |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Crimped Piston Accumulators Catalog – HY10-2200 |
| Hydrin® GH 2000 |