Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo - Serie D1FC / D3FC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Conexión del puerto

Código del carrete

Marcado

Caudal

Posición definida del carrete al apagar el inversor

Material de la junta

Entrada de señal

Función

Tipo de conexión

Salida de señal

Tipo del carrete

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo - Serie D1FC / D3FC Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo - Serie D1FC / D3FC Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo - Serie D1FC / D3FC Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo - Serie D1FC / D3FC

Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo - Serie D1FC / D3FC

Representando tecnología avanzada, las nuevas válvulas compactas D1FC (NG06) / D3FC (NG10) de Parker ofrecen alta dinámica, flujo optimizado y velocidad para diversas aplicaciones. Opcionalmente, incluyen interfaz EtherCAT® para mayor velocidad.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de operación: Direct
  • Tipo de electrónica: Onboard
  • Diferencia de presiones: 5 bar
  • Diseño del carrete: Spool/body
  • Tipo de montaje: Subplate Mounting
  • Tipo de accionamiento: Proportional Solenoid
  • Peso: D1FC: 3.4 kg, D3FC: 7.7 kg
  • Serie del producto: Proportional DC Valve
  • Índice de caudal máximo: Depending on Spool L/min
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura ambiente máxima: 60 °C
  • Temperatura ambiente mínima: -20 °C
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil according to DIN 51524 ... 535, Water Glycol
  • Función: 3-way
  • Material de la junta: NBR, FPM
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Aplicación: Industrial Hydraulic
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Hydraulics
  • Caudal: n/a
  • División: Industrial Systems Division Europe
  • Tipo de válvula: Proportional DC Valve
  • Medio: Hydraulic Oil
  • Temperatura máxima del fluido: 60 °C
  • Temperatura mínima del fluido: -25 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 20 cSt
  • Resistencia a la vibración: 10 Sinus 5...2000 Hz acc. IEC 68-2-6 10 (RMS) Random noise 20...2000 Hz acc. IEC 68-2-36 15 Shock acc. IEC 68-2-27 g
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406; 18/16/13
  • Tasa de fuga: D1FC: <800 (zerolap spool); <50 (overlap spool), D3FC: <1000 (zerolap spool); <100 (overlap spool)
  • Variación del punto de apertura: set to 10 % command signal
  • Tiempo de respuesta: D1FC: 20 ms
  • Histéresis: D3FC: 40 ms, < 0.1 %
  • Grado de protección de admisión: IP65 in accordance with EN 60529
  • Voltaje de suministro eléctrico: 18...30, electric shut-off at < 17, ripple < 5 % eff., surge free V
  • Estilo de montaje: DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA

Descripción completa del producto

Las válvulas de CC proporcionales de accionamiento directo de las series D1FC (NG06 / CETOP 03) y D3FC (NG10 / CETOP 05) con electrónica digital integrada y retroalimentación de posición proporcionan una velocidad de proceso optimizada con alta dinámica y flujo para diversas aplicaciones. El LVDT está completamente integrado en la carcasa compacta, por lo que no requiere una conexión de cable expuesta. Por lo tanto, una desconexión involuntaria es imposible. La electrónica digital de a bordo está situada en una robusta carcasa metálica, que permite el uso en condiciones ambientales adversas. Los valores nominales están ajustados de fábrica. La conexión por cable a una interfaz RS232 en serie está disponible como accesorio.


Disponible opcionalmente con interfaz EtherCAT®

Los modelos D1FC y D3FC con interfaz EtherCAT® cumplen los requisitos de la comunicación moderna entre la válvula y el control principal. Debido a la alta velocidad de transmisión de datos y los cortos tiempos de ciclo, también se pueden realizar funciones de control exigentes dentro del sistema de bus de campo.


La válvula es accionada y monitoreada por la interfaz EtherCAT®. El valor real (posición de la bobina), la temperatura, las horas de funcionamiento y los diferentes mensajes de error están disponibles como señales de diagnóstico. Los parámetros de la válvula están configurados de fábrica y se pueden adaptar con el software Parker ProPxD a través de la interfaz de parametrización.


Además de la comunicación de bus de campo, las válvulas proporcionan la gama de funciones de la versión estándar, incluida la señal de comando analógica y la carrera de repuesto de diagnóstico . Por lo tanto, pueden funcionar independientemente del control del bus de campo, especialmente durante la puesta en marcha y el mantenimiento.


Mercados:

• Industrial

• Generación de energía

• Máquinas herramienta

• Moldura

• Caucho y Procesamiento de neumáticos


Características/beneficios:

• Alto nivel de dinámica y flujos: velocidad de proceso optimizada

• Muy buena repetibilidad: mejora de la precisión del proceso y del producto

• Sistema de retroalimentación de posición totalmente integrado: protección contra influencias mecánicas externas, lo que resulta en tiempos de inactividad más bajos

• Sensor de retroalimentación de posición colocado directamente en el carrete: mediciones muy precisas, lo que resulta en una mayor precisión del proceso

• Electrónica digital: se puede adaptar fácilmente a la aplicación, lo que resulta en un uso flexible

• Tiempo de entrega corto: no es necesario almacenamiento

• Dimensiones compactas: para su uso en condiciones especialmente confinadas

• Con interfaz EtherCAT® a pedido: altas velocidades de datos, tiempos de ciclo cortos

• Características de flujo progresivo para un ajuste sensible


Aplicaciones:

• Máquina herramienta

• Prensas generales

• Prensas de neumáticos

Documentos relacionados

×
Productos Conexión del puerto Código del carrete Marcado Caudal Posición definida del carrete al apagar el inversor Material de la junta Entrada de señal Función Tipo de conexión Salida de señal Tipo del carrete
D1FCB31FC9NB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31FC9NB73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31FC9VB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 / 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31HC9NB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31HC9NB73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31HC9VB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 / 20 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31KC9NB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31KC9NB73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32FC9NB03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32FC9NB73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9NB03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9NB73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9NS73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9NB03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9NB73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9VB03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NB73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9VB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NB73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9VB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NB73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9VB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9NB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9NB73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9NS73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NB73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9NB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9NB73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9NS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9VB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NN03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9NB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9NB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02MC9NB03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9NB03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9NB03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31MC9NB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31SC9NB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31UC9NB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32MC9NB03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32SC9NB03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32UC9NB03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9NB73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9NB73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NB73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02MC9NB73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9NB73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9NB73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31MC9NB73 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31SC9NB73 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31UC9NB73 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32MC9NB73 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32SC9NB73 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32UC9NB73 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31UC9VB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 37 / 75 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9VB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9NS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9NS73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CA9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FB9VB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to B FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB32SC9VS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32UC9VS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50MB9NB73 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 35 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB32FC9VS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02CC9VS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9VS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50FB9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HC9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE01SC9NS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9VB03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB60FB9NB03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 / 10 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE01CC9NB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NE03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB60HB9NB03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 / 20 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE01CC9NE03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9NE03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50HB9VB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to B FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KA9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE01SC9NE03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50UA9NB73 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB31KC9VB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9VS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NS73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CC9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FB9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB32MC9VS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9VB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32FC9NS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32UC9NS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9NS73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NS73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9VB73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9VS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NE03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9VB53 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 11 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9VB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9VS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9VS03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9NS03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9VS03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50UB9NB03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB32HC9NB33 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE with solenoid disable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9VB03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9VS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01CC9VB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01CC9VS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NE03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NE03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NE73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NS53 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 11 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NS73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9VS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02CC9NB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9VB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9VS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9VS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CB9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FB9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FB9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KB9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KB9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KB9VB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to B FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB31MC9VB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 17 / 35 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50UB9NB73 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE02SC9NS03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50SA9NS03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to A NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE50SA9VB03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to A FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE50UA9NB03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE02CC9VB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9NS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9VB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CA9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CA9VB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to A FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CB9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FA9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FA9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to A NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FA9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HA9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HA9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to A NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HA9VB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to A FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HA9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE50UC9NS03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB32SC9NS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9NS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50HB9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KA9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KA9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE01MC9VS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50SA9VS03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KA9NN03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to A NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB32SC9NE03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB60MA9VB03 NG10 / CETOP 05 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 17 / 35 L/MIN P to A FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE01MC9VS73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9NS73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9VS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NN03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9VB73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9VS73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9NE03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31KC9NS03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31KC9NS73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9VB73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NN03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9VE03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9NN03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NE73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NE73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9NE03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50UB9NS03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB31KC9NE03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32FC9NE73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32FC9NS73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9NS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9VS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB60FB9NS03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 / 10 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB60HB9NS03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 / 20 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB60KB9NS03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 15 / 30 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE01CC9NB73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01CC9NE73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NE53 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 11 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02CC9NB73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NS53 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 11 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9NS73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CA9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CB9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CC9NS73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN na NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FA9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FC9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN na NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FC9NS73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN na NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HB9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HB9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HC9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN na NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB31SC9VS03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32SC9NS73 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9VE03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position FPM 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9NE73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NS73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9VB13 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable with solenoid disable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02MC9NS03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50SB9NB03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE50SB9NB73 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE50SC9NB73 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN na NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE01HC9NS73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31MC9NS73 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9VB73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9VS73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB44UC1NB03XG509 Proprietary Item
D1FCB32HC9VS03XG183 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D1FCB32FC9VS03XG183 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D1FCB32FC9NS03XG183 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D1FCB32HC9NS03XG183 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D1FCB60HA9VS03XG183 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 / 20 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D1FCE02FC9NS03XG183 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D1FCE02KC9NS03XG183 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB32MC9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB32SC9NS03XG183 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB32SC9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB32UC9NS03XG183 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB32UC9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB60MB9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 17 / 35 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D3FCB60SB9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 27 / 55 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D3FCB60UB9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 37 / 75 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D3FCE50SB9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D3FCE50UB9NS03XG183 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D1FCB31FC9VB73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 / 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9NE03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to 20 mA = P-A 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CC9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CC9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FC9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KC9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KC9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KC9VE03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN Center position FPM 0 to 20 mA = P-A 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB31FC9NS73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9NS73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01CC9NS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NN03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31SC9NS03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31SC9NS73 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32MC9NS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02MC9NS73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9VE03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position FPM 0 to 20 mA = P-A 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB82KC9NS53XG338 Proprietary Item
D1FCB60KA9VB03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 15 / 30 L/MIN P to A FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FC9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB31HC9NS03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50KB9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB31SC9VB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32MC9VB03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01CC9NS73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap

687852
687478