Válvula de Controle Direcional - Série D1VW | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvula de Controle Direcional - Série D1VW

Válvula de Controle Direcional - Série D1VW

As válvulas de controle direcional D1VW da Parker são válvulas hidráulicas de alto desempenho, operadas diretamente. São válvulas solenóides de design de armadura úmida em configurações de 2 ou 3 posições.

Especificações técnicas

  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Tamanho do orifício: 0.020,0.030, 0.040 inch
  • Peso: 3.5, 4.5 lb
  • Especificações da bobina atendidas: CSA, UL/CSA, CE, CSA+CE, N/A
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Taxa de fluxo máximo: 22 GPM (Depending on Spool)
  • Configuração: A - Double solenoid, 2 position; no springs, B - Single Solenoi; 2 position, Spring Offset P to A and B to T in Offfset position, C - Double solenoid; 3 position, spring centered, D - Double solenoid; 2 position, detent, E - Single Solenoid; 2 position, spring cetnered, p to B and A to T when energized ,F - Single Solenoid; 2 position; spring offset; energized to center; Positon spool spacer on A , H - Single Solenoid; 2 position; spring offset; P to B and A to T in offset position ,K - Single Solenoid; 2 position; spring centered;P to A and B to T when energized, M - Single Solenoid; 2 position; spring offset; energized to center position. Spool spacer on B side. P to B and A to T in spring offest position, NFPA D03, CETOP 3, NG 6
  • Temperatura mínima de operação: -13 °C
  • Tipo de montagem: Subplate
  • Tipo de atuação: Solenoid
  • Pressão máxima de operação: 3000 psi
  • Função: 001 - 4-way, 3 position; All Ports Blocked,002 - 4-way, 3 position; All Ports Open,003 - 4-way, 3 position; A to T and B and P Blocked,004 - 4-way, 3 position; P Port Blocked,006 - 4-way, 3 position; T Port Blocked,007 - 4-way, 3 position; T Port Blocked,008 - 4-way, 3 position; P to T; A & B Blocked; Closed Crossover,009 - 4-way, 3 position; P to T; A & B Blocked; Open Crossover,011 - 4-way, 3 position; P port Blocked, Metered,015 - 4-way, 3 position; B to T and A and P Ports Blocked,020 - 4-way, 2 position; Closed Crossover,026 - 4-way, 2 postion; B and T Blocked,030 - 4-way, 2 position; Open Crossover,081 - 4-Way, 3 Position; All Ports Blocked; Metered,082 - 4-Way, 3 Position; P Port Blocked; Metered
  • Opção de peça elétrica: Doide Surge Suppressor, Rectified Coil
  • Opções adicionais: 4-Pin Micro Manaplug, Spec Wiring w/lights,Manaolug(Micro) w/Lights,Manaplug (Micro), Single Sol 5-pin, w/Lights,Manaplug (Mini) w/ Lights, Manaplug Opposite Normal,Manaplug (Mini) w/ Lights, Manaplug Opposite Normal, Painted Body,Manaplug (Mini) w/Lights,Manaplug (mini), Single Sol 5-pin, w/Lights,Manaplug (mini), Single Sol 5-pin, w/Lights, Manaplug Opposite Normal,N/A,Painted Body,Signal Lights, Painted Body,Signal Lights,Signal Lights, Twist and Lock Override,Twist and Lock Override
  • Tipo de bobina: 6" Flying Leadwire,Deutsch (DT04-2P),DIN w/o Plug,DIN w/Plug,Double Spade,Explosion Proof,Leadwire Conduit Box,Plug-In Conduit Box
  • Tensão de entrada: 100/60 VAC,100VAC/60 Hz - 100 VAC/560 Hz,12 VDC,120 VDC,120/60 - 110/50 VAC,24 VDC,24/60-24/50 VAC,240/60 - 220/50 VAC,98 VDC, 120/60 - 110/50 VAC; Rectified too 98 VDC
  • Material de vedação: Nitrile, Fluorocarbon
  • Material do corpo: Ductile Iron

Descrição completa do produto

As válvulas de controle direcional D1VW da Parker são válvulas hidráulicas de alto desempenho, ligando/desligando, operadas diretamente. Existem 15 opções de voltagem do solenóide, incluindo DC, DC retificada e verdadeira AC. Existem 9 opções básicas de terminação, incluindo DIN, Deutsch, caixa de conduíte com fios e caixa de conduíte com bobinas plug-in. A caixa de conduíte com bobinas plug-in também permite conexões incluindo régua de terminais, Manaplug (Brad Harrison) e microconexão (conector M12). As válvulas D1VW estão disponíveis com outras opções, como válvulas de deslocamento suave (opções de tamanho de 4 orifícios), interruptores de monitor, sobresaltos manuais estendidos e diodos de supressão de surtos. Conectores DIN e conexões de caixa de conduíte fornecem uma classificação de entrada IP65 (NEMA 4).


A válvula D1VW é bem adequada tanto para aplicações industriais quanto móveis. Corpos pintados e conectores Deutsch são oferecidos para aplicações em ambientes difíceis.


Mercados:

• Automação do Entretenimento

• Automação de Fábricas

• Madeira & Lenha

• Máquinas-Ferramenta

• Marinha

• Manuseio de Materiais

• Diversos Industriais

• Manufatura Diversa

• Processamento Diverso

• Petróleo & Gás

• Outros Recursos Naturais

• Máquinas de embalagem

• Embalagens plásticas

• Geração de energia

• Refinação/Processo de Metais Primários

• Equipamentos de Impressão e Marcação

• Borracha & Processamento de Pneus

• Instalações de Montagem de Veículos


Características/Benefícios:

• Aprovação da CSA

• Troca suave disponível

• Luzes AC e DC estão disponíveis

• Opção de sobreposição manual estendida

• Múltiplas variações de carretel disponíveis

• São oferecidos selos de nitrila ou fluorocarbonetos

• Carretéis proporcionais para maior capacidade de mudança suave

• Solenóides à prova de explosão estão disponíveis em ATEX e CSA/UL


Aplicações:

• Adequado para aplicações hidráulicas gerais

Documentos relacionados

×

687852
687505