Electric Valve - Parts | #805195


LOADING IMAGES
805195

Electric Valve - Parts | #805195

KIT - CABLE - M12-20'-S-4 WIRE


Especificaciones técnicas

  • Características del cable: 4 Wire- Stripped and Tinned
  • Aplicación: Cable Kit
  • Número de pasos: N/A
  • Configuración: N/A
  • Tipo de motor: N/A
  • El kit incluye:: N/A
  • Número de modelo: KIT - CABLE - M12-20'-S-4 WIRE
  • Longitud del cable (pies): 20'
  • Longitud del cable (m): 6.096 m
  • Tipo: N/A
  • Número de modelo: KIT - CABLE - M12-20'-S-4 WIRE
  • Aplicación: Cable Kit
  • Tipo de cable: 4 Wire- Stripped and Tinned
  • Tipo de productos: n/a
  • Tipo de motor: n/a
  • Longitud del cable: 6.096 m, 20 ft
  • Configuración: n/a
  • Resolución: n/a
  • Incluye: N/A

Información del artículo

Parker-Sporlan’s Electric Valves are stepper motor actuated electric expansion valves intended for use in direct expansion refrigeration and air conditioning applications.  They are suited for a wide range of applications due to its compatibility with HCFC, HFC, HFO and HC refrigerants and Mineral, Alkylbenzene and Polyolester Oils.  
Most Sporlan Electric valves can be completely disassembled in the field allowing access to all internal parts.  Sporlan offers a wide array of high quality replacement.  Each parts kit is factory tested to ensure trouble-free performance.

Markets:
• Food Retail Refrigeration
• Commercial Air Conditioning & Chillers
• Environmental Chambers & Specialty Applications
• Transportation
• Industrial Refrigeration

Features/Benefits:
• Same high quality parts found in current electric valves
• Both parts kits and individual parts are available

Applications:
• Air Conditioning - Residential, Commercial, Chillers
• Heat Pumps
• Refrigeration - Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Transportation
• Capacity ranges from fractional tons to 500 tons

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
840599