E1583 2-242 - Ethylene Propylene 70 Durometer O-Ring, Internally Lubed Drinking Water (E1583-70) | Brazil

Ethylene Propylene 70 Durometer O-Ring, Internally Lubed Drinking Water (E1583-70) | #E1583 2-242

E1583-70

Ethylene Propylene 70 Durometer O-Ring, Internally Lubed Drinking Water (E1583-70) | #E1583 2-242

Parker's ethylene propylene rubber (EPM, EPR, EPDM) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior: 3.984 inch
  • Anchura: 0.139 inch
  • Opciones de material de polímero: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • Nombre comercial: 63017
  • Durómetro: 70 Shore A
  • Tipo de aplicación térmica: Low temperature (<-30F) °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -70 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Para tipo de fluido: Water / Steam, Steam
  • Industria: Potable water
  • Cumplimiento con especificaciones: Drinking Water, NSF61
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: Yes
  • Color: Black

Información del artículo

Parker's (EPDM) E1583-70  Internally Lubed for applications where an external lubricant is avoided.  E1583-70 meets the strict requirements of NSF 61 for Drinking Water System Components.

• Heat resistance — Up to 121°C (250°F)
• Cold flexibility — Down to approximately -57°C (-70°F)

Chemical resistance
• Hot water and steam up to 149°C (300°F) with special compounds up to 260°C (500°F)
• Glycol based brake fluids (Dot 3 & 4) and silicone-based brake fluids (Dot 5) up to 149°C (300°F)
• Many organic and inorganic acids
• Cleaning agents, sodium and potassium alkalis
• Phosphate-ester based hydraulic fluids (HFD-R)
• Silicone oil and grease
• Many polar solvents (alcohols, ketones, esters)
• Ozone, aging and weather resistant

Not compatible with:
• Mineral oil products (oils, greases and fuels)

Certifications include NSF 61

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring & Engineered Seals  Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687519