8A-FT8-5-BN-B - Filter Valve,InLine Tee Filter - FT Series | Brazil

Filter Valve,InLine Tee Filter - FT Series | #8A-FT8-5-BN-B

8A-FT8-5-BN-B

Filter Valve,InLine Tee Filter - FT Series | #8A-FT8-5-BN-B

Parker’s FT Series Tee Filter Valves are designed for inline protection of instrumentation systems from undesirable materials down to 1 micron and up to 6,000 PSI (414 BAR).


Especificaciones técnicas

  • Estilo de la conexión 2: Two Ferrule Compression
  • Conexión de salida: 1/2"
  • Material del cuerpo: Brass
  • Estilo de la conexión 1: Two Ferrule Compression
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 2, 000
  • Conexión de entrada: 1/2"
  • Presión máxima de trabajo (bares): 138
  • Valor de filtración (micras): 5
  • Material de la junta: Nitrile Rubber

Información del artículo

Parker FT Series Inline Filters are designed for protection of instrumentation systems from undesirable materials without removing the valve form the system. The installer simply removes the cap and drops out the element to replace. The tee filter valve remains inline. Component changes or repair and maintenance can admit dirt, chips, scale, or other contaminants to the small bore tubing. These compact tee filters offer the installer elastomeric, metallic or PTFE seals and a variety of micron ratings to meet any instrumentation system requirements. A flow arrow is permanently marked on the filter body to help in proper installation.

Markets:
• Chemical
• Oil and Gas
• Pulp and Paper

Features/ Benefits:
• Filter element replacement achievable without removing filter from installation
• Compact, high strength forged body design with effective filtration areas of:
• FT4 – 1.57 sq in (1013 sq mm)
• FT8 – 2.53 sq in (1632 sq mm)
• Stainless steel and brass construction
• Standard sintered metal micron ratings: 1, 5, 10, 50, and 100
• Optional 250 and 450 micron wire cloth filter elements
• Optional bypass enables a continuous self-cleaning flow around the element
• Port connections include male and female NPT, CPI™, A-LOK®, UltraSeal, and VacuSeal


Applications:
• Test panels
• Instrument Protection

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687516