Filtro de reducción de microbios y partículas finas (estructura con profundidad optimizada), PREPOR NG | #PNG-1BN-EAE


LOADING IMAGES
PNG-1BN-EAE

Filtro de reducción de microbios y partículas finas (estructura con profundidad optimizada), PREPOR NG | #PNG-1BN-EAE

Los filtros PREPOR NG de Parker domnick hunter ofrecen una solución óptima para la retención de levadura y la reducción de bacterias.


Especificaciones técnicas

  • Longitud: 10" (250 mm)
  • Valor de filtración (micras): 0.6 µm
  • Material de la junta: EPDM
  • Configuración del tapón terminal: Flat Top / 222
  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Food and Beverage
  • Aplicación: Clarification
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Elements
  • Serie del producto: PREPOR NG
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polypropylene
  • Para tipo de fluido: Beer, Bottled Water, Cider, Wine
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polypropylene
    Upstream Support: Polypropylene
    Downstream Support: Polypropylene
    Inner Support Core: Polypropylene
    Outer Protection Cage: Polypropylene
    End Caps: Polypropylene
    End Cap Insert: 316L Stainless Steel
  • Temperatura de funcionamiento: Continuous: 70°C (158°F)
    , Higher short-term temperatures during CIP
  • Cumplimiento con especificaciones: Current EC1935/2004 and 21 CFR Part 177 and current USP Plastics Class VI - 121°C
  • Estilo de productos: Cartridge

Información del artículo

Los cartuchos filtrantes PREPOR NG mejoran la tecnología existente ofrecida por los reputados productos PREPOR de Parker domnick hunter.

Esta gama de cartuchos filtrantes ha sido diseñada para su uso en aplicaciones de prestabilización durante el procesamiento de cerveza, vino y agua embotellada. Los prefiltros de PREPOR NG, diseñados poniendo en práctica la amplia experiencia de Parker domnick hunter y en estrecha colaboración con los productores de bebida, ofrecen un excelente control del proceso, una alta eficiencia y seguridad. La estructura, resistente y duradera, garantiza una vida útil prolongada y un tiempo de inactividad mínimo en comparación con otros productos en el mercado.

La gama PREPOR NG tiene una estructura de polipropileno resistente a los agentes químicos y con gran resistencia mecánica que soporta la regeneración cáustica y de retrolavado.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
679945