High Performance Fluoroelastomers 65 Durometer O-Ring, Semiconductor Grade, Tan (HF361-65) | #HF361 2-121


LOADING IMAGES
HF361 2-121

High Performance Fluoroelastomers 65 Durometer O-Ring, Semiconductor Grade, Tan (HF361-65) | #HF361 2-121

High Performance Fluoroelastomers 65 Durometer O-Ring, Semiconductor Grade, Tan (HF361-65)


Especificaciones técnicas

  • Cumplimiento con especificaciones: MIL/Aero, UL-Gas, UL-ApKer, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-LPGas, AMS-R 25988, Type 1, Class 1, MIL-DTL-25988, Type1, Class 1, Grade 70/1
  • Opciones de material de polímero: High Performance Fluoroelastomer (HiFluor®)
  • Durómetro: 65 Shore A
  • Tipo de aplicación térmica: High Temperature (260 to 400°F)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 400 °F
  • Para tipo de fluido: Broad Range
  • Industria: Semiconductor
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Tan

Información del artículo

Parker's HF361-65 has high purity with extremely low particle generation and ion content. Translucent in color, the material is free of inorganic and black filler system. Hifluor has improved cleanliness compared to fluorocarbon, but is a cost effective alternative to FFKM. The chemical and plasma etch resistance make HF361-65 an excellent material for semiconductor applications.

• Heat Resistance - Up to 204°C (400°F)
• Cold flexibility - Down to -26°C (-15°F) static and -18°C (0°F) dynamically

Certifications and features include
• USP Class VI
• Good plasma and etch
• Animal free

Chemical resistance includes
• Aliphatic and aromatic hydrocarbons
• Chlorinated hydrocarbons
• Polar solvents (ketones, esters, ethers)
• Inorganic and organic acids


Not compatible with:
• Fluorinated refrigerants (R11, 12, 13, 113, 114, etc.)
• Perfluorinated lubricants (PFPE)


*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687519