N1173 2-449 - Hydrogenated Nitrile 70 Durometer O-Ring, General Purpose (N1173-70) | Brazil

Hydrogenated Nitrile 70 Durometer O-Ring, General Purpose (N1173-70) | #N1173 2-449

N1173-70

Hydrogenated Nitrile 70 Durometer O-Ring, General Purpose (N1173-70) | #N1173 2-449

Parker's hydrogenated nitrile (HNBR, HSN) O-rings are very compatible with oils and gases.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior: 9.975 inch
  • Anchura: 0.275 inch
  • Opciones de material de polímero: Hydrogenated Nitrile (HNBR, HSN)
  • Durómetro: 70 Shore A
  • Tipo de aplicación térmica: High temperature (260F-400F) °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 300 °F
  • Para tipo de fluido: Oils
  • Industria: General
  • Cumplimiento con especificaciones: None
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black

Información del artículo

Parker's Hydrogenated nitrile is a synthetic polymer that results from the hydrogenation of nitrile rubber (NBR). Superior mechanical characteristics, particularly high strength, helps reduce extrusion and wear.

• Heat resistance
• Up to 150°C (300°F)
• Cold flexibility
• Down to approximately -48°C (-55°F)
• Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons
• Vegetable and animal fats and oils
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, bases and salt solutions at moderate temperatures
• Water and steam up to 149°C (300°F)
• Ozone, aging and weathering
• Used for general purpose

Not compatible with:
• Chlorinated hydrocarbons
• Polar solvents (ketones, esters and ethers)
• Strong acids

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687519