Filtro Dúplex en Línea de Media Presión Serie MPD | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Valor de filtración (micras)

Material de la junta

Rango de presión de la válvula de derivación

Tipo de conexión del puerto

Tipo de indicador

Opciones

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Filtro Dúplex en Línea de Media Presión Serie MPD

Filtro Dúplex en Línea de Media Presión Serie MPD

El innovador diseño modular del Parker MPD proporciona soluciones en una amplia gama de aplicaciones industriales. Presión de funcionamiento permitida de 1200 PSI/82,8 Bar y capaz de caudales de hasta 150 GPM/581 LPM dependiendo de la viscosidad.

Especificaciones técnicas

  • Estilo de montaje: Inline
  • Rango de presión: 1200 psi, 81.6 bar, 500 psi, 34 bar, 3000 psi, 206.9 bar
  • Caudal: 250-500 L/min, 378.5 L/min, 150.0 gal/min, 567.8 L/min
  • Valor de filtración (micras): 10Q Microglass, 02Q Microglass, 20Q Microglass, 05Q Microglass
  • Material de la junta: Fluorocarbon, Nitrile
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 50 psi, 3.5 bar, 25 psi, 1.7 bar
  • Tipo de puerto: 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face, 2 inch 300 lb RF ANSI Flange (500psi)
  • Tipo de indicador: visual auto reset, visual auto reset, visual auto reset, electrical with DIN 43650 connector, electrical with DIN 43650 connector, visual/auto reset, electrical with DIN 43650 connector, electrical with DIN 43650 connector, visual auto reset, indicator/po
  • Ajuste de presión del indicador: 50 psi, 3.5 bar, 25 psi, 1.7 bar
  • Opciones: None, high pressure
  • Material del alojamiento: Ductile Iron and Steel
  • Tipo de elemento de filtro: Coreless
  • Para tipo de fluido: Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 160.0 °F, 71.0 °C
  • Peso: 215 lbs (98 kg), 285 lbs (129 kg)
  • Elemento compatible: 935518Q, 935488Q, 935521Q, 935458Q, 935520Q
  • Estilo de productos: Hydraulic Filter
  • Tipo de productos: Hydraulic Filter

Descripción completa del producto

Antes de la disponibilidad de la serie de filtros de presión media de Parker, las aplicaciones estaban restringidas por las limitaciones de una lata roscada o se veían obligadas a entrar en el rango de mayor costo de los filtros de alta presión. La necesidad de filtros económicos de rango de presión media con excelentes clasificaciones de presión de fatiga ha sido satisfecha por la División de Filtros Hidráulicos de Parker.

Los filtros de la serie MPD de Parker son una excelente opción para los exigentes sistemas de control hidráulico y circulación de aceite de hoy en día. El innovador diseño modular del MPD, la robusta construcción de hierro dúctil y la tecnología de elementos sin núcleo, combinados con muchas otras características, brindan soluciones en una amplia gama de aplicaciones industriales.

El diseño modular proporciona flexibilidad al usuario para aplicaciones simplex o dúplex. La incorporación de cámaras laterales como filtros simplex junto con instalaciones dúplex proporcionan elementos comunes en todo el diseño del circuito.

Las características de construcción como la válvula de transferencia de puerto completo con capacidad de flujo central neutro ofrecen un gran beneficio en condiciones de arranque en frío. Las características estándar como grifos con detección de presión, ventilaciones, drenajes y ecualización de presión interna hacen que este producto sea incomparable en la industria.


Características de diseño
• Filtro de diseño modular
• Flexibilidad de aplicación e instalación reducida debido a elementos comunes
• Utiliza un símplex o dúplex
• Cubierta de acceso superior
• Elimina elementos de la parte superior, reduciendo el desorden
• Más ligero que quitar todo el recipiente
• Indicadores visuales y eléctricos
• Sepa exactamente cuándo se requiere el servicio de Element
• Puerto de drenaje
• Drene todo el aceite del ensamblaje antes del mantenimiento, elimina la contaminación cruzada
• Puerto de ventilación
• Purga todo el aire atrapado en el filtro, logrando el máximo rendimiento del elemento y evita un sistema "esponjoso"
• Rendimiento constante documentado respaldado por estándares de prueba reconocidos
• Medios multicapa sin núcleo
• Alta capacidad y alta eficiencia
• Sin pérdida de rendimiento por agrupamiento de pliegues
• HF4 opcional
• Válvula y colector de ecualización
• Seguro, confiable y sin necesidad de plomería adicional
• Puertos de detección ascendentes y descendentes
• Ofrecer flexibilidad de productos

Ecoglass III representa la fusión de la tecnología de filtración de alto rendimiento con la ingeniería respetuosa con el medio ambiente. La línea de elementos de repuesto Ecoglass III cuenta con una construcción 100% no metálica. El diseño reduce los desechos sólidos y minimiza los costos de eliminación para la industria. La construcción no metálica significa elementos livianos (60% menos de peso) para facilitar el mantenimiento.

Los elementos Ecoglass III utilizan el mismo diseño de medios patentado que nuestra línea Microglass III de elementos de reemplazo. Con Ecoglass III, se instala un núcleo reutilizable en la carcasa del filtro y permanece en servicio durante toda la vida útil del conjunto.

El diseño único de múltiples capas combina altas eficiencias con capacidades excepcionales de retención de suciedad para un rendimiento inigualable en la industria actual. Este rendimiento se mejora aún más en la serie MPD con la introducción del diseño de pliegues profundos. El diseño del elemento de pliegue profundo aumenta la cantidad de medios en el elemento y, por lo tanto, aumenta la capacidad.

Aplicaciones típicas
• Sistemas de aceite lubricante circulante
• Sistemas de control de generación de energía
• Sistemas de control de acerías
• Sistemas de control de pulpa y papel
• Bancos de pruebas
• Prensas de estampado automotriz
• Aplicaciones de yacimientos petrolíferos en alta mar y en tierra

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Valor de filtración (micras) Material de la junta Rango de presión de la válvula de derivación Tipo de conexión del puerto Tipo de indicador Opciones
F3MPD110QEM2M250Y91 100 gpm (378.5 lpm) 10Q microglass Fluorocarbon 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, visual auto reset None
F3MPD202QEM2E250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 02Q microglass Fluorocarbon 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, electrical with DIN 43650 connector None
F3MPD202QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 02Q microglass Fluorocarbon 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, visual auto reset None
F3MPD220QEE2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 20Q microglass Fluorocarbon 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face electrical with DIN 43650 connector, visual auto reset None
MPD110QEE2E225Y91 100 gpm (378.5 lpm) 10Q microglass Nitrile 25 psi (1.7 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face electrical with DIN 43650 connector, electrical with DIN 43650 connector None
MPD110QEE2E250Y91 100 gpm (378.5 lpm) 10Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face electrical with DIN 43650 connector, electrical with DIN 43650 connector None
MPD110QEM2M250B21 100 gpm (378.5 lpm) 10Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch 300 lb RF ANSI Flange (500psi) visual auto reset, visual auto reset None
MPD202QEM2E250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 02Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, electrical with DIN 43650 connector None
MPD205QEM2E225Y91 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass Nitrile 25 psi (1.7 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, electrical with DIN 43650 connector None
MPD205QEM2E250B21 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch 300 lb RF ANSI Flange (500psi) visual auto reset, electrical with DIN 43650 connector None
MPD205QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, visual auto reset None
MPD205QEM2P50B21 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch 300 lb RF ANSI Flange (500psi) visual auto reset, indicator/port only None
MPD205QEM2P50Y91 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, indicator/port only None
MPD210QEM2E225B21 150 gpm (567.8 lpm) 10Q microglass Nitrile 25 psi (1.7 bar) 2 inch 300 lb RF ANSI Flange (500psi) visual auto reset, electrical with DIN 43650 connector None
MPD210QEM2E250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 10Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, electrical with DIN 43650 connector None
MPD210QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 10Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, visual auto reset None
MPD210QEPP25B21 150 gpm (567.8 lpm) 10Q microglass Nitrile 25 psi (1.7 bar) 2 inch 300 lb RF ANSI Flange (500psi) indicator/port only, indicator/port only None
MPD220QEE2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 20Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face electrical with DIN 43650 connector, visual auto reset None
MPD220QEE2P50Y91 150 gpm (567.8 lpm) 20Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face electrical with DIN 43650 connector, indicator/port only None
MPD220QEM2M250B21 150 gpm (567.8 lpm) 20Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch 300 lb RF ANSI Flange (500psi) visual auto reset, visual auto reset None
MPD220QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 20Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, visual auto reset None
MPDH202QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 02Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, visual auto reset high pressure
MPDH205QEM2M250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 05Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face visual auto reset, visual auto reset high pressure
MPDH210QEE2E250Y91 150 gpm (567.8 lpm) 10Q microglass Nitrile 50 psi (3.5 bar) 2 inch SAE 4 bolt code 61 flange face electrical with DIN 43650 connector, electrical with DIN 43650 connector high pressure

687852
731421