OBSOLETE-MPE-Series Low Power Brushless Servo Motors | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
OBSOLETE-MPE-Series Low Power Brushless Servo Motors

OBSOLETE-MPE-Series Low Power Brushless Servo Motors OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor refiérase a la sección "Productos Recomendados" de esta página para productos alternativos, o póngase en contacto con nosotros para más ayuda.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño del bastidor: 40 mm, 60 mm, 80 mm
  • Par continuo: 0.15 to 3.52 Nm, 1.4 to 31.3 lb-inch
  • Par motor: 0.35 to 9.54 Nm, 3.1 to 84 lb-inch
  • Velocidad nominal: up to 4000 RPM
  • Voltaje de entrada: 230 VAC
  • Tipo de retroalimentación: 2500 ppr Incremental Encoder
  • Accionamiento Parker compatible: Compax3, ARIES
  • Cumplimiento con especificaciones: -
  • Grado de protección de admisión: IP40, IP65
  • Freno de sujeción incluido: No
  • Método de enfriamiento: Air-Cooled / Natural Convection
  • Tipo de eje: Keyway
  • Versiones personalizadas disponibles: No

Descripción completa del producto

The MPE is an economical servo motor that extends the MPP family to smaller frame sizes.  It is Parker's lowest priced, housed, servo motor.  The MPE is inventoried allowing for immediate shipment from our factory.

• Segmented lamination technology, provides high torque
• Potted stator design for improved thermal efficiency
• High-performance Neodymium magnets
• Available in 40, 60, and 80mm frame sizes
• Continuous Stall Torques - 0.15 Nm to 3.52 Nm (1.4 in-lbs to 31.3 in-lbs)
• Peak Torque Ratings - 0.35 Nm to 9.54 Nm (3.1 in-lbs to 84.0 in-lbs)
• Rated Speed - 3974 RPM
• Feedback Options - 2500 line encoder
• Flying leads with low cost connectors
• IP Rating - IP64 standard, IP65 optional with shaft seal
• CE
• Best-in-class lead-time, two year warranty
• Compatible with Parker Compax3 and Aries series servo drives

Documentos relacionados

×
Productos

687852
936514