Acoplamentos rápidos hidráulicos de uso geral - Série H | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Metade de acoplamento

Pressão máxima de operação

Tipo de válvula

Material do corpo

Tamanho do corpo (in)

Tamanho da rosca da conexão (in)

Tipo de conexão

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Acoplamentos rápidos hidráulicos de uso geral - Série H Acoplamentos rápidos hidráulicos de uso geral - Série H Acoplamentos rápidos hidráulicos de uso geral - Série H

Acoplamentos rápidos hidráulicos de uso geral - Série H

Acoplamentos rápidos de design de uso geral e snap-tite para aplicações onde linhas de fluido de até 4" exigem conexão e desconexão rápidas e simples. Muitos tamanhos, portas e opções de materiais.

Especificações técnicas

  • Aplicação: Hydraulics, General Purpose
  • Pressão máxima de operação: 6500 psi Valved, 448 Valved; 758 Unvalved bar, 11000 psi Unvalved
  • Tipo de produto: Manual Connect
  • Temperatura máxima de operação: 250 Nitrile, 400 Fluorocarbon °F, 121 Nitrile; 204 Fluorocarbon °C
  • Tipo de válvula: Unvalved, Poppet
  • Temperatura mínima de operação: -40 to -15 °F
  • Tamanho do corpo: 1/4 to 4 inch
  • Classificação entre vácuo e pressão: No
  • Tipo de conexão: Female NPTF, Female SAE, Male NPT, Male SAE 37 Degree Flare
  • Material do corpo: Steel, Brass, Aluminum, Stainless Steel
  • Tipo de chapeamento: Zinc with Clear Trivalent Chromate on Steel
  • Material de vedação: Nitrile, Fluorocarbon

Descrição completa do produto

Acopladores da série H (hidráulicos, hidráulicos) de até 11.000 psi conectam-se aos bicos das séries H e PH. Esses desconectadores rápidos originais da série Snap-tite H são realmente multifuncionais. Nimilos da série H conectam-se aos engates das séries H e PH. Com tamanhos de até 4", esse acoplamento pode ser acionado por válvulas em ambos os lados, com desligamento simples ou fluxo total. Tanto as extremidades de porta macho quanto fêmea, além das muitas opções de materiais e a maior variedade de tamanhos disponíveis, tornam a Série Snap-tite H uma conexão rápida ideal para diversas aplicações.


Desligamento duplo ou simples - Acopladores e niples são compatíveis para conectar com ou sem válvulas, em qualquer combinação.


Opção de fluxo total - Classificada para faixas de pressão de até 11.000 psi no máximo quando usada como conexão direta, sem válvula, onde tanto o acoplador quanto o nimilo são lisos ou sem válvulas.


Opção de conectar sob pressão - Engates da Série PH permitem conexão com nimilos com válvula da Série H quando há pressão residual no lado do Acoplador PH. Recomenda-se que apenas metade da conexão (acoplador ou nimilo) seja da Série PH, não ambos.


Características Técnicas: 

• Tamanhos: 1/4" – 4"

• Materiais: Aço, Alumínio, Latão, Aço Inoxidável 316

• Extremidades de bombordo: NPT macho, NPTF fêmea, SAE fêmea, SAE macho flare de 37 graus

• Opções de vedação: Nitrila, Fluorocarboneto, Etileno Propileno


Mercados:

• Industrial

• Construção

• Petróleo e Gás

• Agricultura


Características/Benefícios:

• Acoplamento multiuso original Snap-tite Série H, amplamente utilizado em diversas aplicações

• Maior faixa de tamanhos até 4"

• Engates e nimilos são compatíveis para conectar com ou sem válvulas, em qualquer combinação

• A versão de conexão em série PH permite a conexão de linhas com pressão residual causada pela expansão térmica

• Opções de extremidade macho do esbordo adicionam versatilidade

• Trava opcional de manga ajuda a evitar desconexões acidentais


Aplicações: 

• Linhas hidráulicas industriais

• Processamento de alimentos e produtos químicos

• Linhas de água e refrigeração

• Transferência de fluido em alta pressão

• Equipamentos móveis

• Equipamentos de limpeza

Documentos relacionados

×
Produtos Metade de acoplamento Pressão máxima de operação Tipo de válvula Material do corpo Tamanho do corpo (in) Tamanho da rosca da conexão (in) Tipo de conexão
SPHN16-16RPV Male Nipple 2000 Unvalved 316 Stainless Steel 1 1 - 11 1/2 Female BSPP
SVHC8-8RP Female Coupler 3750 Poppet 316 Stainless Steel 1/2 1/2 - 14 Female BSPP

687852
687539