Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Os acopladores hidráulicos de cara plana e sem derramamento da Parker são ideais para uso em diversas aplicações onde linhas de fluido exigem conexão e desconexão rápidas e simples.
Niplos das séries FEM e FEC (hidráulicos) de até 5000 psi, conectados com acopladores da série FEM. Todas as peças FEM e das séries FEC atendem ou superam os requisitos de projeto e desempenho da Associação de Fabricantes de Ferramentas Hidráulicas (HTMA - ISO 16028).
As conexões rápidas da série FEM da Parker são acoplamentos rápidos de dupla fecha, sem derramamento e face plana, projetados para minimizar o vazamento e a inclusão de ar ao conectar ou desconectar, e são intercambiáveis com outros produtos que cumprem HTMA - ISO 16028. Engates rápidos e bicos FEM estão disponíveis em diversos tamanhos, bem como extremidades de encaixe macho e fêmea, para serem versáteis em aplicações com pressões de até 5000 psi.
Os nimilos FEC são projetados para se conectar sob pressão, em situações onde as linhas de fluido contêm pressão residual causada pela expansão térmica. A classificação de conexão sob pressão da Série FEC varia de 1500-3000 psi, dependendo do tamanho do corpo.
Características Técnicas:
• Tamanhos FEM: 1/4" – 1"
• FEC (Conexão sob pressão) Tamanhos: 1/2", 5/8", 3/4"
• Materiais: Aço
• Extremidades da Bombordo: NPSF fêmea, ESB fêmea, flare do anteparo masculino, vedação facial do anteparo macho
• Opções de vedação: Nitrilo/Poliuretano, EPR, Fluorocarboneto
Mercados:
• Industrial
• Construção
• Utilidade
• Agricultura
Características/Benefícios:
• Todos os tamanhos são globalmente intercambiáveis com outros acoplamentos que cumprem as normas HTMA (ISO 16028)
• Válvulas de face plana e sem derramamento minimizam a perda de fluido ao serem desconectadas, para reduzir a contaminação ambiental e evitar riscos de segurança causados por derramamento.
• Válvulas de face plana minimizam a quantidade de ar que pode entrar no sistema ao conectar linhas de fluido, prevenindo assim o desgaste acelerado dos componentes do sistema.
• Extremidades de encaixe de anteparo macho para opções de montagem em painel ou placa
• Nimilos FEC oferecem a capacidade de se conectar sob pressão residual causada pela expansão térmica.
• Protetores opcionais de trava de manga contra desconexão acidental.
Aplicações:
• Acessórios para carregadores deslizantes
• Ferramentas hidráulicas
• Acessórios para equipamentos de construção
• Linhas hidráulicas industriais
• Implementos agrícolas
• Enchimento e drenagem do líquido de arrefecimento - Entre em contato com o QCD para um nimilo de latão no estilo FEM que é recomendado para uso pelo Conselho de Tecnologia e Manutenção da American Trucking Association, Prática Recomendada TMC 353
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety Guide: Quick Couplings and Related Accessories |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Five Advantages of Quick Connect Fittings |
| ISO Standards, Quick Couplings, and Why Interchangeability Matters More Than You Think |
| Produtos |
|---|