Perfluoroelastomer 75 Durometer O-Ring, Excellent Compression Set Resistance , White (FF380-75) | #FF380 2-228


LOADING IMAGES
FF380 2-228

Perfluoroelastomer 75 Durometer O-Ring, Excellent Compression Set Resistance , White (FF380-75) | #FF380 2-228

Parker's Perfluoroelastomer (Ultra® FFKM) O-rings offer the broadest chemical resistance, for the harshest sealing environments.


Especificaciones técnicas

  • Opciones de material de polímero: Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®)
  • Nombre comercial: FF380
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 608 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 5 °F
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: White
  • Para tipo de fluido: Ultra Broad Range
  • Tipo de aplicación térmica: Extremely High Temperature (> 400°F)
  • Cumplimiento con especificaciones: None
  • Diámetro interior: 0.029 to 25.940 inch
  • Cross Section Width: 0.040 to 0.275 inch
  • Durómetro: 75 Shore A

Información del artículo

Parker compound FF380-75 is a white, high temperature, ultra-high purity perfluorinated elastomer. FF380-75 seals resist compression set and offer temperature resistance up to 608°F.



Chemical Resistance:



• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, natural gas)

• Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene)

• Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene and carbon tetrachloride)

• Polar solvents (acetone, methylethylketone, dioxane)

• Inorganic and organic acids, bases (under appropriate temperatures)

• Water and steam (under appropriate temperatures)

• Wet/dry chlorine

• High vacuum – low permeability



Not Recommended for:



• Fluorinated refrigerants (R11, R12, R13, R113, R114)

• Heat transfer fluids (Fomblin, Novec, ect)

• Uranium hexafluoride

• Molten metals

• Gaseous and alkali metals



*Custom sizes are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687519