PHL Liquid Housing Range | #PHL01K7S21M4T0100


LOADING IMAGES
PHL01K7S21M4T0100

PHL Liquid Housing Range | #PHL01K7S21M4T0100

The PHL liquid housing range is specifically designed for liquid filtration applications in the pharmaceutical industry.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: Single
  • Número de elementos: 1 Cartridge
  • Material de la junta: PTFE
  • Longitud del cartucho: 5" (125 mm)
  • Tipo de cierre: Double Bolted Clamp
  • Tipo de conexión de drenaje: Clamp ASME BPE 1"
  • Tipo de ventilación: Clamp ASME BPE 1.5"
  • Acabado superficial: Ra 0.4µm Mechanical Polished
  • Tipo de conexión: Clamp ASME BPE 1"
  • Opciones: None
  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Pharmaceuticals
  • Aplicación: Liquid Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Filter Vessel
  • Serie del producto: PHL Liquid Housings
  • Presión de trabajo: FV to 10 bar, -14 to 145 psi
  • Para tipo de fluido: Group 1 Liquids
  • Temperatura de funcionamiento: up to 150 °C, up to 302 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: PED 2014/68/EU
    ATEX 2014/34/EU
    PE(S)R 2016
    FDA
  • Materiales de fabricación: 316L Stainless Steel (Wetted Surfaces)
  • Configuración: C-Style Socket (226/Fin)

Información del artículo

The PHL housing range is specifically designed for final filtration and purification in pharmaceutical liquid applications

 Features:
• Screw Clamp closure system for added security
• Electropolishing as standard on single round, option on multi

PED Fluid Group
Group 1 (dangerous) and 2 (harmless) liquids and gas

Internal Surface Finish
Mechanical polishing or electropolishing to Ra <0.4µm or <0.8 µm

External Surface Finish
• Singe round: Polished Ra < 1.2 µm
• Multi round: Mechanical polished

Welding
All accessible welds are fully ground

Certification
Each filter housing is supplied as standard with a manufacturer’s report test certificate, declaration of conformity and user manual.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
679945