Las válvulas de control direccional accionadas por piloto de las series D31DW, D31NW y D*1VW de Parker son robustas, duraderas y de aplicación casi universal; además, garantizan un funcionamiento fiable. La amplia variedad de carretes y opciones permite diseñar un número ilimitado de circuitos hidráulicos.
Las válvulas de control direccional accionadas por piloto están disponibles en los 4 tamaños siguientes: D31DW (estándar) y D31NW (flujo alto) en NG10/NFPA D05, D41VW en NG16/NFPA D07, D91VW (para un diámetro de puerto de hasta 32 mm) en NG25/NFPA D08 y D111VW en NG32/NFPA D10.
Todos los tamaños están disponibles de forma opcional con control de posición o como una versión resistente a explosiones de conformidad con las normas ATEX e IECEx.
Mercados:
• Industrial
Características/beneficios:
• Diseño robusto y probado que representa nuestra amplia experiencia con sistemas hidráulicos
• Amplia variedad de carretes: apto para casi todos los circuitos hidráulicos
• Limitación funcional alta: fuerzas bajas que resultan en un funcionamiento seguro, incluso con caudales altos
• Caída de presión reducida: poca pérdida de energía durante el funcionamiento
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenaje
• Con control de posición de forma opcional
• Sin invalidación manual de forma opcional
• Versión resistente a explosiones de forma opcional
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales
Versiones resistentes a explosiones
Las válvulas no solo están certificadas por ATEX (el grado de resistencia a explosiones es Ex e mb II T4 Gb para su uso en las zonas 1 y 2), sino que también están equipadas con solenoides que cumplen la norma IECEx, ya que están certificados de conformidad con la norma IECEx para equipos de clase 2 G. Todos los solenoides resistentes a explosiones cuentan con un diseño de CC. Las válvulas para CA funcionan con un rectificador integrado.
Nota:
La presión de piloto mínima debe garantizarse para todas las condiciones operativas de la válvula direccional. Los carretes adicionales con una conexión de P a T en la posición desenergizada requieren un suministro de presión externo (entrada externa) o una válvula de retención integral.