Válvula de Controle Direcional - Série D3W | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvula de Controle Direcional - Série D3W Válvula de Controle Direcional - Série D3W Válvula de Controle Direcional - Série D3W Válvula de Controle Direcional - Série D3W

Válvula de Controle Direcional - Série D3W

A válvula de controle direcional de operação direta NG10 série D3W oferece altos limites funcionais de até 150 l/min em combinação com uma baixa queda de pressão com economia de energia.

Especificações técnicas

  • Tipo de montagem: Subplate mounting
  • Tipo de operação: Direct
  • Tipo de atuação: Solenoid
  • Séries do Produto: Directional control valve
  • Peso: Depending on size, 4.8 - 6.3 kg
  • Taxa de fluxo máximo: Depending on spool, 60 - 150 L/min
  • Pressão máxima de operação: 350 bar
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: Depending on seal type, -20, -25 °C
  • Material de vedação: NBR, FPM
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, water glycol
  • Função: Depending on configuration, 2-Way, 3-Way
  • Material do corpo: Cast iron

Descrição completa do produto

A série de válvulas de controle direcional de operação direta D3W da Parker em NG10 (CETOP 05 / NFPA D05) apresenta baixas perdas de energia devido às passagens de fluxo otimizadas para operação econômica. Oferece altos limites funcionais de até 150 l/min e uma pressão máxima de 350 bar. A ampla variedade de opções inclui tubos de ancoragem de mudança suave para uma operação suave.


Mercado:

• Industrial


Características / Benefícios:

• Design compacto e comprovado que representa nossa experiência de longo prazo em hidráulica

• Altos limites funcionais – baixas forças, resultando em operação segura também em altas taxas de fluxo

• Baixa queda de pressão – resultando em baixas perdas de energia na operação

• Ampla gama de carretéis - adapta-se a todos os sistemas hidráulicos

• Menor prazo de entrega - sem necessidade de armazenamento

• Também disponível como válvula de 5 câmaras (D3DW) para alta pressão do tanque e condições extremas de fluxo


Onde pode ser utilizada:

• Adequado para aplicações hidráulicas gerais

Documentos relacionados

×

687852
687478