Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
A válvula D1VW em NG06 (CETOP 03) é liga/desliga, oferecendo limites funcionais altos com baixa queda de pressão, economizando energia. Opcionalmente, pode ter opção de troca suave ou versão à prova de explosão conforme ATEX e IECEx.
A série de válvulas de controle direcional D1VW em NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) oferece altos limites funcionais de até 80 l/min em combinação com uma queda de pressão muito baixa e com economia de energia devido às passagens de fluxo otimizadas. A pressão máxima é de 350 bar.
Uma grande variedade de carretéis e opções permite projetar um número ilimitado de circuitos hidráulicos. O D1VW está disponível com uma opção de mudança suave para uma operação suave. Um orifício adicional na âncora do solenóide amortece o tempo de mudança.
O D1VW*EE com solenóides à prova de explosão é baseado na série D1VW padrão. Não é apenas certificado pela ATEX (a classe à prova de explosão é Ex e mb II T4 Gb para uso nas zonas 1 e 2), mas também equipado com solenóides compatíveis com IECEx que são certificados de acordo com o padrão IECEx para equipamentos classe 2 G. Todos os solenóides à prova de explosão são design DC. As válvulas para AC operam com retificador integrado.
Mercados:
• Industrial
Características / Benefícios:
• Design compacto e comprovado que representa nossa experiência de longo prazo em hidráulica
• Ampla gama de carretéis - adapta-se a todos os sistemas hidráulicos
• Menor prazo de entrega - sem necessidade de armazenamento
• Opção de mudança suave opcional - para operação suave
• Acionamento manual opcional
• Versão opcional à prova de explosão
Onde pode ser utilizado:
• Adequado para aplicações hidráulicas gerais
| Selector Guides |
|---|
| Parker Cross Reference Tool |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| PRODUCT VIDEO - Directional Control Valves Basics |
| HVS D1VW Solenoid Operated Control Valve Repair |