Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
A válvula direcional de comando pneumático série D1VA, no tamanho NG06, é baseada no projeto padrão D1VW. Essas válvulas são indicadas para controlar sistemas hidráulicos em áreas perigosas (áreas classificadas).
As consagradas válvulas direcionais de atuação direta com comando pneumático da série D1VA, no tamanho NG06 / CETOP 03 / NFPA D03, oferecem controle confiável e eficiente onde há disponibilidade de alimentação pneumática. Podem também ser usadas como alternativa econômica às válvulas à prova de explosão em áreas perigosas (atmosferas classificadas).
Mercados:
Características/Benefícios:
Onde pode ser utilizado:
Especificações técnicas:
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Produtos | Material de vedação | Posição da bobina | Código de bobina |
|---|---|---|---|
| D1VA001FN4L | NBR | 2 positions, operated in position 0, spring offset in position b | 001 |
| D1VA001KN4L | NBR | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position b | 001 |
| D1VA001CN4L | NBR | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | 001 |
| D1VA001EN4L | NBR | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | 001 |
| D1VA002CN4L | NBR | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | 002 |
| D1VA002EN4L | NBR | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | 002 |
| D1VA002FN4L | NBR | 2 positions, operated in position 0, spring offset in position b | 002 |
| D1VA004CN4L | NBR | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | 004 |
| D1VA004EN4L | NBR | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | 004 |
| D1VA004EV4L | FPM | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | 004 |
| D1VA006CN4L | NBR | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | 006 |
| D1VA008CN4L | NBR | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | 008 |
| D1VA009CN4L | NBR | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | 009 |
| D1VA020BN4L | NBR | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | 020 |
| D1VA020BV4L | FPM | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | 020 |
| D1VA020DN4L | NBR | 2 positions, detent, operated in position a or b, no center position, no offset position | 020 |
| D1VA020HN4L | NBR | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | 020 |
| D1VA026BN4L | NBR | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | 026 |
| D1VA026BV4L | FPM | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | 026 |
| D1VA026HN4L | NBR | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | 026 |
| D1VA030BN4L | NBR | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | 030 |
| D1VA030HN4L | NBR | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | 030 |
| D1VA004CV4L | FPM | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | 004 |
| D1VA001CV4L | FPM | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | 001 |