Acumuladores de pistón - Parker Serie A - (América) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Acumuladores de pistón - Parker Serie A - (América)

Acumuladores de pistón - Parker Serie A - (América)

Los acumuladores de pistón son la opción óptima cuando se requiere almacenamiento de energía de fluido, absorción hidráulica de impactos, potencia auxiliar o flujo suplementario en la bomba.

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: up to 20000 psi, up to 1379 bar
  • Volumen del gas: up to 11750 inch3 (Standard; Unlimited as special), up to 193 L (Standard; Unlimited as special)
  • Cumplimiento con especificaciones: ASME, PED (CE), CRN, AS1210, ABS, DNV, NR-13, CUTR, DOSH, SELO Others on request.
  • Tipo de junta: Nitrile (K Seal), Extreme Seal - Mobile (X Seal), Hydrogenated Nitrile (H Seal), Fluoroelastomer (E Seal), Low Temp Nitrile (Q Seal), EPR (D seal)
  • Material del cuerpo: High Strength Steel
  • Tipo de puerto: SAE, BSPP, Flange, NPT, Metric ISO 6149-1
  • Tamaño del puerto: up to 3 inch
  • Reparable: Repairable
  • Relación de compresión: Unlimited
  • Temperatura de funcionamiento: -50 to 320 °F, -45 to 160 °C
  • Índice de caudal máximo: up to 3450 gal/min (Standard; Unlimited as special), up to 13061 L/min (Standard; Unlimited as special)
  • Peso: up to 2108 lbs (standard), up to 956 kg (standard)
  • Altura: up to 200 inch (standard), up to 5080 mm (standard)
  • Diámetro exterior: up to 14.41 inch (standard), up to 365.9 mm (standard)
  • Diámetro interno: up to 12 inch (standard), up to 304.8 mm (standard)
  • Opciones adicionales: Water Service, Stainless Steel Shell, Safety Fuses, High Speed Piston, Position Sensors and Switches

Descripción completa del producto

Como líder mundial en el fabricante de acumuladores hidráulicos de pistón, Parker tiene la capacidad de combinar una producción de alto volumen con amplias capacidades de fabricación. Esto nos permite fabricar la línea estándar de acumuladores de pistón, así como crear acumuladores de pistón altamente únicos y personalizados para una amplia variedad de mercados y aplicaciones a precios competitivos. 


Los acumuladores de pistón de la serie A de Parker proporcionan el medio para regular y optimizar el rendimiento de cualquier sistema hidráulico. La función del acumulador de pistón es almacenar energía hidráulica bajo presión, absorber choques de fluido y amortiguar las pulsaciones y fluctuaciones de flujo de la bomba. El diseño cilíndrico sencillo de los acumuladores de pistón garantiza un rendimiento fiable, máxima eficiencia y una larga vida útil. 


Mercados:
• Equipamiento de elevador aéreo
• Maquinaria agrícola
• Maquinaria de construcción
• Herramientas y vehículos forestales
• Aplicaciones mineras
• Sistemas de vehículos híbridos
• Plataformas de perforación
• Generación de energía / Energía renovable
• Equipos de manipulación de materiales
• Transporte
• Equipamiento de césped
• Equipos vocacionales y vehículos de trabajo de uso especial
• Unidades de Potencia Hidráulica (HPU)
• Sistemas de lubricación
• Prensas hidráulicas
• Energía eólica
• Energía hidroeléctrica
• Simuladores de control de movimiento
• Maquinaria de plásticos
• Maquinaria de fundición a presión
• Equipos de moldeo por inyección
• Equipos de moldeo de caucho
• Material ferroviario
• Petróleo y gas

Características y beneficios:
• Acumuladores de servicio pesado con altas presiones de funcionamiento de hasta 20.000 PSI
• Hasta 25" de diámetro con más de 50 capacidades estándar
• "Fatiga Probada" Diseños, diámetros de 3" a 7"
• Sellos de pistón en los anillos V-O estándar
• Construcción de extremos roscados en funcionamiento
• Certificaciones disponibles: ASME, DNV, ABS, AS1210, SELO, CRN, NR-13, PED(CE), DOSH
• Cinco opciones estándar de sellado para manejar una variedad de fluidos y temperaturas (otras disponibles)
• Temperaturas entre -50° y 320°F
• Amplia gama de tamaños personalizables
• Menor tasa de permeación de gases
• Caudales extremadamente altos
• Relación de compresión ilimitada
• Puede usarse con botellas de gas remotas
• Puede montarse en cualquier posición
• El modo de fallo es gradual, predecible en lugar de catastrófico
• Se pueden instalar sensores para monitorización del rendimiento
• Menos mantenimiento que otros tipos de acumuladores

Aplicaciones:
• Absorción de impactos
• Energía auxiliar
• Flujo suplementario
• Atenuación de ruido
• Barrera de transferencia
• Conservación de energía
• Expansión térmica
• Energía de Emergencia
• Compensación por fugas

Documentos relacionados

×

687852
687492