Proportional Poppet Valves | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Índice de caudal máximo

Configuración

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Proportional Poppet Valves

Proportional Poppet Valves

REGIONAL - Parker’s family of 2-way proportional poppet valves are available in normally-open or normally-closed configurations and are capable of flows up to 117 lpm (31 gpm) and pressures as high as 210 bar (3000 psi).

Especificaciones técnicas

  • Índice de caudal máximo: 7, 10.5, 13, 14.5, 21.5, 26, 28, 31 gal/min, 27, 40, 45, 55, 81.5, 98.5, 106, 117 L/min
  • Configuración: High Flow, Normally Closed, Normally Open
  • Material de la junta: D-Ring (Standard), Nitrile, Fluorocarbon
  • Caudal: 7, 10.5, 13, 14.5, 21.5, 26, 28, 31 gal/min, 27, 40, 45, 55, 81.5, 98.5, 106, 117 L/min
  • Dirección de flujo: Side to Nose (2 - 1)
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Diferencia de presiones mínima: 300 psi, 21 bar
  • Tasa de fuga: 5 @ 3000 PSI (210 BAR) drops/min
  • Tamaño de la cavidad: C08-2, C10-2, C12-2F, C16-2
  • Función: Proportional Flow Control/Regulator
  • Tipo de accionamiento: Electrical, Manual
  • Funcionalidad de invalidación: N/A, Screw Type
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 20, 25, 55, 80-85 lb-ft, 30, 34, 74, 108-115 Nm
  • Par de apriete de la tuerca de la bobina: 1 lb-ft, 1.4 Nm
  • Tipo de bobina: 5/8" Super Coil Low Watt (CAS)
  • Consumo de energía: 18 W
  • Frecuencia: 100 to 400 Hz
  • Histéresis: < 15%
  • Variación del punto de cierre: N/A, 60-65% of Input Signal
  • Variación del punto de apertura: N/A, 20-25% of Input Signal
  • Temperatura de funcionamiento: -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Peso: 0.38 to 0.9 lbs, 0.17 to 0.41 kg
  • Material del cuerpo: N/A

Descripción completa del producto

Parker’s selection of 2-way proportional poppet valves provide precise and dependable controls for applications that require a proportional flow control with an extremely low leakage rate. These valves are capable of handling flows up to 117 lpm (31 gpm) and pressures as high as 210 bar (3000 psi). These valves inspire confidence because of the high level of repeatable and accurate operation throughout the full control range of the valve. Parker’s 2-way proportional poppet valves are available in normally-open or normally-closed configurations and will pair with any Current Controlled Pulse Width Modulation (PWM) valve driver. These valves have uses on a variety of machinery within the agriculture, aerial, material handling, or construction markets.

Markets:
• Agriculture
• Aerial
• Construction
• Material Handling
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• Excellent metering capability and control throughout the full flow range
• Reduced drift
• Low leak control (less than 5 dpm)
• Modular solution to applied problem
• Improved control throughout the control range

Applications:
• Applications requiring precise controls
• Variable flow applications
• Actuator control
• Motor speed control

Additional Technical Insight:
Recommended to be used with a Current Controlled Pulse Width Modulation (PWM) valve driver.

Documentos relacionados

×
Productos Índice de caudal máximo Configuración Material de la junta
FAP081C 7 GAL/MIN, 27 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP081CN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP081CV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101C 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CN 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CV 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP121CN 21.5 GAL/MIN, 81.5 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP121CV 21.5 GAL/MIN, 81.5 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP161CN 28 GAL/MIN, 106 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP161CV 28 GAL/MIN, 106 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP081N 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Open D-Ring (Standard)
FAP081NN 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP081NV 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP101N 14.5 GAL/MIN, 55 L/MIN Normally Open D-Ring (Standard)
FAP101NN 14.5 GAL/MIN, 55 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP101NV 14.5 GAL/MIN, 55 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP121NN 26 GAL/MIN, 98.5 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP121NV 26 GAL/MIN, 98.5 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP161NN 31 GAL/MIN, 117 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP161NV 31 GAL/MIN, 117 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP101CH 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CHM 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CHV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CHMV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101CHMN 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CHMV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101CM 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CMN 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CMV 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon

687852
687505