Sporlan Electronic Refrigeration Controllers | #952569


LOADING IMAGES
952569
Click to View CAD Model

Sporlan Electronic Refrigeration Controllers | #952569

Kelvin II Without Display


Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de servicio (F): N/A
  • Temperatura mínima de servicio (F): -40°
  • Humedad de servicio: 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing)
  • Tensión de entrada (V CA): 20-26 VAC
  • Temperatura máxima de funcionamiento (F): 158°
  • Tipo de pantalla: No Display
  • Longitud del cable: N/A
  • Aplicación: Refrigeration Control
  • Puertos de comunicación: RS 485, Modbus
  • Tensión de entrada (VCC): 22-26.6 VDC; Class II Input
  • Longitud (pulg): N/A
  • Tipo de sensor: N/A
  • Carcasa: PC- Light Gray
  • Tipo: Kelvin II Controller
  • Opción de la interfaz del usuario/teclado: Optical Encoder (SELECT knob)
  • Conexión: N/A
  • Grado de protección (IP): N/A
  • Salida de señal: Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used)
  • Número de entradas: 5
  • Tipo de indicador: LED- Red, Power
  • Entrada de señal: Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR
  • Montaje: DIN Rail- EN 50 022
  • Temperatura máxima de servicio (F): N/A
  • Estilo operativo: N/A
  • Tipo de controlador: Stand Alone Controller- No Display
  • Rango de presión (psig): N/A
  • Cableado: Screw Terminal
  • Número de salidas: 2
  • División: Sporlan Division

Información del artículo

The superheat control provides true pressure / temperature superheat control via an EEV utilizing Sporlan’s unique control algorithms, while the subcool control replaces mechanical subcooling that combines liquid temperature control AND minimum superheat control. The temperature and pressure controls allow precise control of air temperature and pressure using electric valves (SDR and CDS). Chiller and Secondary Fluid controls are also available. The Kelvin II controller line boasts both integrated and remote display options, networking capability, Auto PID and simple setup and operation.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
840599