PE3-064-10M060/075/11/23 - Standard Precision Inline Planetary Gearboxes - PE Series | Brazil

Standard Precision Inline Planetary Gearboxes - PE Series | #PE3-064-10M060/075/11/23

PE3-064-10M060/075/11/23

Standard Precision Inline Planetary Gearboxes - PE Series | #PE3-064-10M060/075/11/23

The standard precision PE-series inline planetary gearheads are available in 40-155mm frame sizes and offer high torque, low backlash, high input speeds and a small package size with an excellent price/performance ratio.


Especificaciones técnicas

  • Relación: Gearbox Ratio = 64:1
  • Tamaño del bastidor: 60mm
  • Opción de montaje: M060/075/11/23
  • Holgura: < 8 arc-min, < 15 arc-min, -
  • Prestaciones: Standard Precision
  • Configuración: Inline
  • Geometría de engranajes: Planetary
  • Tamaño del bastidor: 60 mm
  • Par especificado: 18 Nm, 159 lb-inch
  • Capacidad de carga radial: 340 N, 76 lb
  • Relación: 64:1
  • Velocidad de entrada máxima: 13000 RPM
  • Grado de protección de admisión: IP54
  • Clasificación de eficiencia: 94 %

Información del artículo

The PE-series planetary gearbox is the perfect economy gearbox for all applications where standard backlash is suitable.

Markets:
• Factory Automation
• Packaging Machinery
• Food & Beverage
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Lab/Diagnostic
• Life Sciences
• Pharma

Features/Benefits:
• Frame Sizes: 40 - 155mm
• Ratio Options: 3:1 - 512:1 (depending on size)
• Backlash: to < 7 arc-minutes
• Efficiency: up to 97%
• Quiet Operation: less than 70db
• High Input Speeds: up to 18 000 RPM
• High output torques
• High quality (ISO 9001)
• Any fitting position possible
• Simple motor fitting
• Life time lubrication
• Direction of rotation equidirectional

Applications:
• Industrial Equipments
• In-Plant / Automotive Industry Equipments
• Robotics
• Special Machines
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
Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A87859