Elementos de Succión / Filtros Incorporados - Serie SE | #SE75351311


LOADING IMAGES
SE75351311

Elementos de Succión / Filtros Incorporados - Serie SE | #SE75351311

La serie Parker SE comprende una gama de elementos de succión / filtros de tanque incorporados. Los elementos están equipados con medios de malla de alambre de acero abs de 125 micras y son capaces de caudales que oscilan entre 15-500 l/min (4-132gpm)


Especificaciones técnicas

  • Tipo de puerto: G1½
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 0.17 bar
  • Caudal: 130 l/min
  • Valor de filtración (micras): 125.0 micron
  • Longitud: 200 mm
  • Diámetro exterior: 86 mm
  • Tipo de montaje: Tank Mounted
  • Material del alojamiento: Acero dulce enchapado/nilón
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to 90 °C
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Hydraulic Filter
  • Industria: • Agriculture
    • Construction
    • Oil and Gas
    • Marine
    • Mining
    • Forestry
  • Aplicación: • Deck and mobile cranes
    • Firefighting equipment
    • Forwarders
    • Hydraulic presses
    • Marine steering units
    • Power packs
    • Waste management, dump and fork lift trucks
    • Excavators
    • Harvesters
    • Waste balers
    • Reach stackers
    • Wheeled loaders
    • Drilling equipment
    • Industrial power units

Información del artículo

Los elementos de succión de la serie SE de Parker / filtros de depósito incorporados están diseñados para evitar que objetos grandes (es decir, piedras, depósitos, palos, etc.) ingresen a las bombas del sistema hidráulico, lo que puede causar un mayor desgaste de los componentes críticos, intervalos de mantenimiento más cortos y tiempo de inactividad adicional. Los elementos están diseñados para su instalación dentro del depósito / tanque y están equipados con medios de malla de alambre de acero abs de 125 micras de clasificación, que proporcionan la máxima eficiencia de filtración y un flujo de fluido completo, lo que garantiza un rendimiento confiable del sistema.

Múltiples capacidades de flujo de filtro (15 - 500 L / min) y roscas de montaje (G1 / 2, G3 / 4, G1, G11 / 2, G2, G21 / 2, G3) están disponibles para cumplir con los requisitos únicos de los clientes Sistemas. Los elementos de aspiración con una válvula de derivación integrada de 0,17 bar también están disponibles como opción.

Las aplicaciones típicas de los filtros incorporados en tanques de la serie SE incluyen aserraderos, máquinas agrícolas, camiones volquete articulados, equipos forestales, cargadores de ruedas, sistemas lubricados, excavadoras, unidades de potencia industrial y grúas móviles.

Beneficios:
• Evita la entrada de objetos grandes en los sistemas hidráulicos
• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento requeridos, reduce los costos operativos y prolonga la vida útil general del equipo/máquina

Funciones:
• Capaz de caudales de hasta 500 l/min (132 gpm).
• Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +90 °C (-22 a +194 °F)
• Válvula de derivación opcional de 0,17 bar disponible
• Conexiones: roscas: G1/2, G3/4, G1, G11/2, G2, G21/2, G3"

Para obtener más información o una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, comuníquese con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
C89472