00-012015 - TEX-PURE™ CS/FMP/FT/FTS/GF/PCL/PW/WC Rolled Depth Cartridge | Brazil

TEX-PURE™ CS/FMP/FT/FTS/GF/PCL/PW/WC Rolled Depth Cartridge | #00-012015

00-012015

TEX-PURE™ CS/FMP/FT/FTS/GF/PCL/PW/WC Rolled Depth Cartridge | #00-012015

GF-336-HTO HIGH TEMP


Especificaciones técnicas

  • Rango de pH: 3-9
  • Serie del producto: GF
  • Diámetro exterior nominal: 3"
  • Material del núcleo: Tin-Plated Steel
  • Diferencia de presiones máxima: 110 psi
  • Material del tapón terminal: N/A
  • Valor de filtración (micras): 5
  • Material del filtro: Fiberglass
  • Configuración del tapón terminal: DOE- w/ internal CS compression spring
  • Material del cuerpo: Fiberglass Sock
  • Diámetro interior nominal: 1.6"
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 750 F
  • Longitud del cartucho: 36.6"
  • Número de modelo: ELMT GF-336-HTO HIGH TEMP
  • División: Industrial Process Filtration Division
  • Marca: PECO
  • Estructura del filtro: Rolled Depth
  • Diferencial de presión de cambio: 20 PSID
  • Dirección de flujo: Outside-to-inside
  • Cantidad por caja: 12
  • Tipo de productos: Filter Cartridge
  • Industria: Oil & Gas
  • Aplicación: Liquid Particulate Filtration
  • Tecnología: Filtration

Información del artículo

Tex-Pure™ CS/FMP/FT/FTS/GF/PCL/PW/WC rolled depth style "sock" cartridges are available in a variety of materials with the most common being a cotton/excelsior blend. Originally created in the 1930's from simple, readily available cotton materials and introduced to the oil & gas industry for compressor lube oil filtration, in the decades since it has become an industry icon known as the "sock filter". Today, Tex-Pure cartridges are available in a variety of materials providing flexible and economical filtration for many industrial applications.

Tex-Pure is available from 2 to 100 micron rating options.

Tex-Pure can be used in PECO Series 55 liquid vessels or competitor vessels of similar design.

INDUSTRIES
•Oil & Gas

FEATURES/BENEFITS
•Wide material selection for compatibility with many fluids
•Internal spring (most items) for compression sealing in vessel

APPLICATIONS
•Lube Oils
•Amine
•Glycol
•Liquid Fuels
•Heat Transfer Fluids

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
702106