ULC-312EP34F-000_PPF - Ultra Low Carryover Gradient Valve | Brazil

Ultra Low Carryover Gradient Valve | #ULC-312EP34F-000_PPF

Click to View CAD Model
ULC-312EP34F-000

Ultra Low Carryover Gradient Valve | #ULC-312EP34F-000

Miniature Liquid Gradient Valve


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta: EPDM
  • Opción de montaje: 1/4 - 28
  • Configuración de la válvula: Two Channel (3 Port)
  • Voltaje de entrada: 12V
  • Tipo de válvula: Normally Closed
  • Tamaño del orificio: 0.03" (0.75mm)
  • Conexión eléctrica: Latching connectors with 4.5" (114 mm) leads
  • Peso: 1.19 oz (33.7g)
  • Longitud: 1.19" (30.3 mm)
  • Anchura: 1.47" (37.3mm)
  • Altura: 0.65" (16.4 mm)
  • Consumo de energía de la bobina: 3.0 Watts per coil
  • Material del cuerpo: PEEK
  • Ciclos por vida útil: 50 Million Cycles
  • Tasa de fuga interna: 0.15 sccm of Air
  • Industria: Analytical Chemistry, Clinical Diagnostics
  • Tiempo de respuesta: < 10 msec
  • Rango de presión: 45 psig (3.1 bar)
  • Caudal: Up to 375mL/min
  • Coeficiente del caudal: 0.013
  • Aplicación: HPLC Gradient Proportioning, selector valve
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: Yes
  • Para tipo de fluido: Liquids
  • Función: Two Channel Proportioning Valve
  • Índice de caudal máximo: 375 ml/min
  • Temperatura máxima del fluido: 50C 122F
  • Presión de trabajo máxima: 45 psig (3.1 bar)

Información del artículo

The unique features of the Ultra Low Carryover Gradient Valve ensure high accuracy in gradient generation in quarternary HPLC designs. This is accomplished through a combination of quick response times and patented low volume well swept fluidic design. This miniaturized valve enables the reduction of overall instrument size and decreases system dead volume. Exceptional long life and crytalization resistance ensures that the valve will last the life of the instrument.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687821