Tubulação de PTFE | #101-0375062-NT-25


LOADING IMAGES
101-0375062-NT-25

Tubulação de PTFE | #101-0375062-NT-25

Tubulação de PTFE - Série 101/201 é uma tubulação de alta temperatura operando até 500°F / 260°C. A tubulação fluoroplástica é quimicamente inerte, resistente à corrosão e apresenta o menor coeficiente de atrito de qualquer tubulação.


Especificações técnicas

  • Qtd de embalagens padrão (ft): 25.0
  • Diâmetro interno do tubo: .250
  • Diâmetro externo do tubo: .375
  • Espessura da parede do tubo: 0.062
  • Tipo de produto: Heavy Wall
  • Tamanho do pedido: 3/8
  • Especificações atendidas: FDA compliant 21 CFR 177.1550, USP Compliant Class VI, UL 94 V-0
  • Diâmetro interno do tubo: 6.35 mm, 0.250 inch
  • Diâmetro externo do tubo: 0.375 inch, 9.52 mm
  • Aplicação: Fluid Handling, Medical, Semiconductor, Chemical Transfer, Compressed Air, Processing, Inert Gases, Pharmaceutical, Instrumentation
  • Pressão máxima de operação: 180 psi, 12 bar
  • Pressão Mínimo de ruptura: 720 psi, 50 bar
  • Temperatura máxima de operação: 500 °F, 260 °C
  • Temperatura mínima de operação: -100 °F, -75 °C
  • Raio de curvatura mínimo: 1 inch, 25 mm
  • Conexão compatível: Compression, Compress-Align®, TrueSeal™
  • Mídia: Chemicals (Adhesives), Chemicals, Water
  • Cor: Natural
  • Peso: 0.057 lb/ft, 0.085 kg/m
  • Material da tubulação: Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • Tamanho: 3/8 inch
  • Comprimento por pacote: 7.6 m, 25 ft

Informações do item

A Parker fabrica tubos de PTFE resistentes a produtos químicos em projetos industriais de parede, parede pesada e métricos.


Esta tubulação de fluoropolímero flexível e de alta temperatura opera em temperaturas de até 500 ° F / 260 ° C e é a tubulação mais resistente a produtos químicos e corrosão disponível na Parker. É ideal para uso em ambientes extremos. Um tubo de PTFE tem uma superfície antiaderente que facilita o fluxo e elimina o acúmulo de mídia. Em muitos casos, é usado para substituir vidro, borracha e aço inoxidável devido à sua resistência química e à corrosão. Em aplicações de equipamentos, as propriedades de amortecimento de vibração do PTFE são excelentes em frequências sônicas e ultrassônicas. A tubulação de PTFE extrudado é atacada por tão poucos produtos químicos que é mais fácil descrever as exceções do que listar os produtos químicos com os quais é compatível. Esses tubos quimicamente inertes não molham e não lixiviam, tornando-os ideais para uma ampla gama de aplicações de tubos de instrumentação. E quando você precisa de tubos de qualidade alimentar, o PTFE é frequentemente escolhido porque pode lidar com os fortes sabões e produtos de limpeza usados para purgar as linhas de transferência, tem o menor coeficiente de atrito de qualquer plástico e é compatível com a FDA. A tubulação fracionária e métrica do furo liso de PTFE é fornecida em natural, mas também está disponível com uma identificação condutora ou como um tubo totalmente condutor para reduzir a descarga estática. O atendimento ao cliente da Parflex pode ajudá-lo na seleção de designs personalizados, tubos condutores, tamanhos ou cores.


Mercados:

• Transferência de fluidos

• Ciências da Vida

• Alimentos e Bebidas

• Semicondutor



Características / Benefícios:

• Resistente a calor ou frio extremos (-100 ° F a + 500 ° F)

• Melhor resistência química e à corrosão

• Melhor vida flexível de todos os tubos de fluoropolímero

• Menor coeficiente de atrito de todos os plásticos para facilitar a limpeza

• Não umectante e não lixiviante

• Inodoro e insípido o torna ideal para aplicações de alimentos e bebidas

• Resiste aos raios ultravioleta

• Plástico autoextinguível



Aplicações:

• Aplicações químicas/corrosivas

• Dispositivos médicos

• Instrumentos analíticos

• Instrumentação

• Laboratório

• Processamento de alimentos/bebidas

• Equipamento de impressão/marcação

• Sistemas de refrigeração criogênica

• Trocadores de calor



Certificações:

• Compatível com 21 CFR 177.1550

• Compatível com USP Classe VI

• Compatível com UL 94 V-0



Especificações técnicas:

• Pressões de trabalho e ruptura calculadas a 73 ° F / 23 ° C

• Resistência química: Os fluoropolímeros suportam a maioria dos produtos químicos e solventes, exceto o sódio elementar, o potássio elementar e o lítio elementar.

O sódio elementar removerá o flúor da molécula de polímero e os outros metais têm um efeito semelhante.

• Todas as dimensões são nominais

• Fornecido em comprimentos aleatórios (comprimentos contínuos disponíveis como uma corrida personalizada)

Saiba mais Mostrar menos

Desenhos + arquivos CAD

Nenhum arquivo CAD disponível

OK

x

Documentos relacionados

×

Quantidade:
Solicitar um Orçamento

O item foi adicionado ao seu carrinho de orçamento com sucesso IR PARA O CARRINHO DE ORÇAMENTO

x

OK

x

Encontre um Distribuidor

Onde Comprar

Contato local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

687852
687563