Bombas fixas de eixo curvado - Série F1 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Bombas fixas de eixo curvado - Série F1 Bombas fixas de eixo curvado - Série F1 Bombas fixas de eixo curvado - Série F1 Bombas fixas de eixo curvado - Série F1

Bombas fixas de eixo curvado - Série F1

A série de bombas hidráulicas Parker F1 alcança até 400 bar (5.800 psi) e 3050 rpm. Com design robusto, oferece alta confiabilidade em aplicações exigentes para caminhões, disponível em tamanhos de 12 a 101 cc.

Especificações técnicas

  • Tipo de bomba: Piston, Fixed
  • Material do corpo: Aluminum
  • Configuração: Single
  • Deslocamento máximo: 102.9 cm3/rev, 6.28 inch3/rev
  • Pressão máxima de operação: 400 bar, 5800 psi
  • Taxa de fluxo máximo: 216 L/min, 57 gal/min (F1-101 @ 2100 rpm)
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Mídia: Hydraulic Fluids
  • Velocidade máxima de operação: 3050 RPM
  • Temperatura mínima do fluido: -40 °C
  • Temperatura máxima do fluido: 115 °C, 239 °F
  • Peso: 12.5 kg, 27.5 lb
  • Tipo de eixo: SAE, ISO, DIN
  • Opção de montagem: SAE, ISO
  • Conexão da porta: SAE, ISO, BSPP
  • Localização da porta: Rear Ports
  • Direção de rotação: Clockwise, Counterclockwise
  • Caminho de circuito: Open
  • Tipo de sensor: Consult Parker
  • Nível máximo de ruído: Consult Parker
  • Opção de drenagem: Yes
  • Filtro incluído: No
  • Capacidade radial de carga: Consult Parker
  • Viscosidade cinemática mínima: 46 SUS, 10 cSt
  • Viscosidade cinemática máxima: 1853 SUS, 400 cSt

Descrição completa do produto

A bomba hidráulica para caminhões da série F1 da Parker apresenta alta velocidade de escorvamento automático e alta eficiência e é uma das principais bombas de caminhões do mercado. A bomba F1 fornece confiabilidade de circuito em velocidades de até 3050 rpm a 400 bar (5.800 psi). A bomba hidráulica F1 é um projeto de bomba muito eficiente e direto, com confiabilidade insuperável. Seu pequeno tamanho de envelope proporciona uma instalação simples e econômica.


Testes rigorosos de produtos e desenvolvimento contínuo de produtos ajudam a garantir que nossas bombas hidráulicas operem com eficiência ideal e possam funcionar nos ambientes mais exigentes.


Mercados

• Mobil

• Transporte


Características / Benefícios:

• Deslocamento de 12 - 102,9 cc - suporta várias aplicações.

• Altas velocidades de autoescorvamento – maior produtividade.

• Alta eficiência geral - maior confiabilidade.

- Baixo peso - baixo torque de flexão na tomada de força, fácil de instalar.

• Anéis de pistão laminados – baixo vazamento, resultando em mais tempo de atividade.

- Possibilidade de instalação acima do nível do reservatório – flexibilidade na instalação.

- Pressões de funcionamento até 400 bar (ISO) / 350 bar (SAE).

- A extremidade do eixo e o flange de montagem cumprem as normas ISO e SAE.

• Pequenas dimensões de instalação - adapta-se a uma ampla gama de aplicações.

• Tolera choques de baixa e alta temperatura – adequado para os ambientes mais exigentes.


Onde pode ser utilizado:

• Guindastes de carga

• Carregadores de gancho

• Pás carregadoras

• Guindastes florestais

• Veículos polivalentes


Incluímos os números de peça do configurador acima para nossa bomba hidráulica F1, faça o download de nosso catálogo mais recente em Suporte ao produto para obter as informações/atualizações mais recentes ou entre em contato com o revendedor Parker local para obter suporte. 


* Fabricado na Suécia

Documentos relacionados

×

687852
687925